Mesin espresso Kazak
Deskripsi aplikasi. Apa fungsi dari aplikasi ini? Di mana aplikasi digunakan?
Produk ini adalah mesin espresso manual yang dapat digunakan untuk membuat espresso di hampir semua kondisi - baik di rumah maupun di alam. Pekerjaan manual di setiap detailnya memungkinkan terciptanya mesin yang berkualitas tinggi, andal, dan sangat beraroma.
Bagaimana kondisi penggunaan/lingkungan untuk pengguna akhir? Tantangan apa yang harus diatasi?
Mesin espresso ini tidak membutuhkan listrik untuk beroperasi dan dapat dibawa ke mana saja. Bahan-bahan yang digunakan harus disetujui untuk kontak dengan makanan dan tahan terhadap air mendidih yang dituangkan ke dalam mesin untuk menyeduh kopi.
Persyaratan apa yang harus dipenuhi oleh teknologi sekrup utama dryspin®?
Persyaratan yang paling penting adalah perlindungan korosi yang lengkap dan tidak ada pelumasan pada bagian yang bergerak.
Solusi mana dari teknologi sekrup utama dryspin® yang Anda gunakan?
Spindel berulir trapesium PTGSG dengan ukuran ulir 12×3 yang terbuat dari baja tahan karat digunakan, yang bergerak dalam blok polimer. Pada penampang melintang, ulir trapesium sesuai dengan trapesium sama kaki dengan sudut 15°. Sudut sisi adalah 30°. Dibandingkan dengan ulir standar, spindel ulir trapesium memiliki diameter yang lebih besar dan pitch yang lebih besar. Sudut utama spindel ulir trapesium awal tunggal lebih kecil daripada garis singgung busur. Hal ini menghasilkan penguncian sendiri.
Di mana sekrup utama dimasukkan? Bagaimana produk dryspin® dapat memecahkan masalah?
Solusi dryspin® telah menemukan tempatnya dalam mekanisme engkol. Dengan memutar engkol, tekanan yang diperlukan dihasilkan sehingga kopi dapat disiapkan dengan benar.