Masa pakai 14.000 jam: bantalan biasa iglidur di mesin cetak tiup peregangan KHS

Setidaknya 2 tahun operasi bebas pelumasan dan perawatan pada suhu 60 ° C dan dalam penggunaan terus menerus

Profil

  • Apa yang dibutuhkan: Bantalan biasa yang terbuat dari iglidur® J dan iglidur ® A180
  • Persyaratan: Kebebasan mutlak dari pelumasan dan perawatan, tahan panas hingga 60 ° C, kesesuaian ruang bersih
  • Industri Pabrik pembotolan minuman
  • Sukses untuk pelanggan: Dengan bantalan biasa untuk mandrel, KHS menghitung 14.000 jam operasi komponen setelah pengujian. Ini setara dengan 2 tahun operasi yang sepenuhnya bebas perawatan dan pelumasan.

Masalah

Solusi

Stasiun pemanas untuk memutar preform PET pada mesin blow molding, dengan komponen khusus iglidur J.
Stasiun pemanas untuk gerakan pemandu cam pada preform PET di instalasi KHS.

KHS InnoPET Blomax dengan pemanas lorong ganda yang hemat energi. (Sumber: KHS GmbH)

Mandrel pengangkut dengan bantalan iglidur® dan elemen geser mengangkut bentuk awal melalui mesin cetak tiup peregangan KHS. (Sumber: KHS GmbH)

Sistem pemanas lorong ganda memanaskan produk awal dan menghemat energi hingga 30% dalam prosesnya. (Sumber: KHS GmbH)

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi