Bantalan biasa yang hampir bebas aus untuk akselerasi tinggi pada ejektor produk

Bantalan plastik memungkinkan akselerasi maksimum pada motor linier untuk sistem pengemasan

Profil

  • Apa yang dibutuhkan: Bantalan plastik yang terbuat dari iglidur J
  • Persyaratan: Perusahaan otomasi ini mencari komponen dengan pengurangan drastis dari massa non-motorisasi struktural yang bergerak dan untuk teknologi bantalan dan pemandu yang memungkinkan akselerasi hingga kira-kira 250m/s2 (25g).
  • Industri: Teknologi pengemasan
  • Kesuksesan bagi pelanggan: Uji ketahanan yang dilakukan secara internal menunjukkan bahwa bahkan setelah beberapa juta siklus pengangkatan dan jarak tempuh beberapa ribu kilometer, tidak ada abrasi atau keausan yang signifikan yang dapat dideteksi pada tabung CFK dan bantalan biasa iglidur J.
Unit penggerak linear dengan kereta dan dudukan kamera atau sensor.

Masalah

Solusi

Kopling tiga poros dalam dudukan logam.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi