Keausan minimal, kebersihan maksimal: Bantalan polos dan linier dalam jalur pengisian

Teknologi bantalan pelumas otomatis dalam sistem pengisian minuman dari Küppersbusch GmbH

Profil

  • Apa yang dibutuhkan: drylin® -benang trapesium, igubal ® klip bantalan polos bulat, drylin® bantalan flensa R, foil geserTribo-Tape, drylin®T-railguides, iglidur ® bantalan flensa
  • Persyaratan: Semua bantalan putar dan linier harus mudah dibersihkan dan mencapai masa pakai yang lama. Untuk alasan kebersihan, mereka tidak boleh memerlukan pelumas eksternal, dan bahannya harus sesuai dengan standar FDA untuk komponen yang bersentuhan dengan produk.
  • Industri: Pengemasan, industri minuman
  • Sukses untuk pelanggan: Portofolio bantalan menawarkan komponen untuk semua persyaratan: Bantalan yang terbuat dari polimer berkinerja tinggi bebas pelumas, hampir bebas keausan, dan sesuai dengan standar FDA. Ini berarti bahwa pengguna sistem Küppersbusch hanya membutuhkan layanan minimum.
Sistem konveyor dengan modul pengujian dan pemilahan di laboratorium.

Masalah

Solusi

Gambar 1: Küppersbusch sering menggunakan spindel drylin® dengan mur flensa untuk penyesuaian ketinggian dan format.

Gambar 2: Tiga titik bantalan membentuk sistem pemandu. Geser kertas bantalan di kiri dan kanan untuk bantalan poros, spindel, dan mur sekrup utama di tengah untuk penggerak.

Gambar 3: Pemasangan motor yang mudah dipasang dengan penyelarasan otomatis yang digunakan: igubal® Klip bantalan biasa berbentuk bola.

Gambar 4: Sempurna secara visual, rendah gesekan dan tahan lama: drylin® Bantalan bergelang R dengan adaptor aluminium yang dikombinasikan dengan poros yang cocok.

Gambar 5: iglidur® Tribo-Tape (terbuat dari bahan iglidur® B160) di outlet meja putar pabrik pembotolan.

Gambar 6: Sesuai dengan FDA dan tahan terhadap bahan kimia: iglidur® bantalan kerah pada jembatan pemusatan tabung pengisi.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi