Penyesuaian format yang tepat pada mesin pelabelan dengan kecepatan 1.000 botol per menit

Teknologi bantalan putar dan linier telah digunakan dalam sistem KHS selama lebih dari 20 tahun.

Profil

  • Apa yang dibutuhkan: drylin® panduan W-linear, drylin® unit linier SLW dengan penggerak spindel, bantalan bola polimer xiros, rantai energi seri E2/000
  • Persyaratan: Persyaratan tinggi untuk keluaran 1.000 botol per menit: presisi tinggi, ketahanan korosi, ketahanan terhadap bahan pembersih, ketahanan aus yang tinggi, bebas pelumas
  • Sektor: Industri minuman, pabrik pembotolan
  • Kesuksesan bagi pelanggan: Baik penyesuaian ketinggian, rol defleksi, atau penyesuaian meja kerja: teknologi bantalan putar dan linier yang digunakan telah memenuhi persyaratan tinggi dalam berbagai sistem KHS selama sekitar dua puluh tahun. Pelanggan tidak hanya menerima bantalan, tetapi juga komponen fungsional yang sepenuhnya siap dipasang.

Masalah

Solusi

Gambar 1: KHS menerima penyesuaian sensor untuk deteksi tanda pemotongan label sebagai modul yang siap dipasang. Dasarnya adalah panduan drylin® W-linear.

Gambar 2: Berbagai rol konveyor juga disediakan dan siap dipasang.

Gambar 3: Solusi ideal untuk industri minuman: Gandar rol konveyor didukung oleh bantalan bola polimer xiros. Di dalam gambar: Tampak atas roller.

Gambar 4: Seluruh meja kerja dapat disesuaikan secara horizontal - dengan sistem bebas pelumasan dari sistem modular teknologi linear drylin®.

Gambar 5: drylin® Pemandu W-linear digunakan untuk pemasangan terbalik dari meja kerja.

Gambar 6: Rantai energi dalam substruktur memastikan mobilitas pasokan energi dan sinyal.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi