Salah satu titik fokus Bernhardt Maschinenbau oHG adalah konstruksi mesin lipat dan perekatan. Mesin-mesin ini cocok untuk memproses bahan antara 180 g/m² dan 600 g/m². Mesin-mesin ini dapat digunakan, misalnya, untuk melipat dan merekatkan selongsong CD, digi-pack, kotak lipat, kantong tiket pesawat atau folder presentasi dengan kecepatan hingga 300 m/menit. Berkat desain modularnya, aplikasi tambahan dan sistem pengeluaran juga dapat dihubungkan di kemudian hari dan digunakan secara fleksibel. Pabrikan ini cepat tanggap terhadap permintaan pelanggan, misalnya, sekarang menawarkan perangkat tinggi pengisian cepat dengan output hingga 5.000 siklus per jam. Sebuah sistem prototipe untuk 250.000 karton telah dibuat, yang mana operator alat berat harus dapat menyesuaikan diri dengan cepat dan mudah terhadap persyaratan baru. Kondisi lingkungan juga tidak selalu mudah. Ini karena kertas mengandung selulosa. Debu kertas yang ada di mana-mana dapat dengan cepat bergabung dengan kelembapan udara untuk membentuk massa lengket yang dapat menyebabkan malfungsi dalam proses. Oleh karena itu, teknologi yang tangguh dan, di atas segalanya, bebas perawatan sangat penting.
Untuk menghindari waktu henti produksi dan penghentian yang tidak perlu pada mesin pelipatan dan perekatan, tuntutan yang tinggi ditempatkan pada elemen mesin yang digunakan. Kebebasan dari perawatan dan pelumas, ketidakpekaan terhadap kotoran, masa pakai yang lama dan, tentu saja, efektivitas biaya memainkan peran yang sangat penting.