Pabrik pengisian bebas perawatan

Meja pengangkat spindel yang bebas perawatan memungkinkan pemosisian lengan pengisian yang mulus.

Profil

  • Apa yang dibutuhkan: Meja pengangkat spindel drylin®-SLW, drylin® Pemandu profil-W, rantai energi plastik
  • Persyaratan: Penyetelan lengan pengisian melibatkan beban yang tinggi (lengan pengisian dengan katup saja memiliki berat 80 kg) dan gaya tuas yang tinggi. Sistem harus bebas pelumasan untuk mencegah kemungkinan kontaminasi dan harus bebas abrasi dan keausan. Biayanya juga harus tetap terkendali.
  • Sektor Industri minuman, pabrik pembotolan
  • Kesuksesan bagi pelanggan: Meskipun memiliki beban yang cukup besar, modul sekrup utama dapat digerakkan dengan mudah dan tepat melalui roda tangan dan ulir trapesium. Seluruh sistem bekerja tanpa pelumas dan dengan abrasi yang minimal. Berkat desainnya yang sangat datar, sistem ini dapat dengan mudah diintegrasikan ke dalam konstruksi. Ini juga jauh lebih murah daripada alternatif lain seperti pemandu bantalan bola yang disirkulasi ulang.
Sistem pengisian

Masalah

Solusi

Gambar 1: Para perancang Fricke memutuskan untuk menggunakan sistem linear lengkap yang siap dipasang dari seri drylin® SLW.

Gambar 2: Unit linear drylin® yang ringkas dalam keadaan terpasang.

Gambar 3: "igus® di dalam": Di sini Anda dapat melihat kit igus® dengan semak bantalan polos drylin® dan foil bantalan polos.

Gambar 4: Operator dapat memposisikan kepala pengisian, yang berbobot 80 kg, dengan sedikit usaha menggunakan roda tangan.

Gambar 5: Rel pemandu tersembunyi yang terbuat dari drylin® W memastikan pergerakan yang mulus saat memasukkan kontainer ke stasiun pengisian.

Gambar 6: Rantai energi plastik fleksibel dengan andal mentransmisikan energi dan sinyal ke komponen sistem yang bergerak.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi