Energy chain secara signifikan mengurangi kerusakan kabel pada palletisers dari MF TECNO

Dipandu dengan aman dalam gerakan dinamis, ruang pemasangan terbatas, dan debu

Profil

Produk-produk yang digunakan

Panduan kabel

Rantai kabel E2.000 dengan bagian dalam terpotong dan kabel.

Strain relief

Pengaman tarikan CFX untuk beberapa kabel pada tiga jalur.

Masalah

Solusi

Siklus yang cepat, lingkungan yang berdebu dan ruang yang terbatas memberikan tekanan pada kabel dan selang. Oleh karena itu, kami telah memperkenalkan energy chain igus di beberapa keluarga mesin. Hal ini telah meningkatkan stabilitas sistem dan secara signifikan mengurangi waktu perawatan.

Danilo Felicioni

Project engineer di MF TECNO Packaging Systems

Sebanyak empat energy chain bergerak di sepanjang sumbu X, Y dan Z palletiser.

Keuntungannya: Energy chain memungkinkan palletiser bergerak dengan cepat di sepanjang sumbu dan memberikan tingkat stabilitas yang tinggi, bahkan dalam lintasan yang jauh.

Di sisi lain, dalam bagging systems, diperlukan energy chain yang tidak hanya bekerja dengan andal di bawah siklus tinggi dan gerakan cepat ...

... tetapi juga berfungsi bebas masalah bahkan dengan beban debu tinggi yang terjadi saat mengisi produk.

MF TECNO juga mengandalkan energy chain igus pada mesin pengemasan lainnya, misalnya pada mesin pengemasan wrap-around.

Fokusnya di sini adalah pada energy chain yang memungkinkan pemandu kabel yang andal, bahkan di ruang instalasi yang sempit dan dengan radius tekukan yang sempit.