Dapat diandalkan dalam operasi berkelanjutan: Bantalan higienis di pabrik pembotolan berkecepatan tinggi

Dari dispenser cangkir hingga produk jadi: iglidur memungkinkan laju siklus yang tinggi dan operasi yang berkelanjutan

Profil

  • Apa yang dibutuhkan: bantalan iglidur dan pemandu poros drylin
  • Persyaratan: Diperlukan komponen bantalan yang bekerja dengan andal dalam operasi berkelanjutan dan benar-benar bebas pelumasan dan perawatan.
  • Industri: Teknologi pengemasan, sistem pengisian
  • Kesuksesan bagi pelanggan: Dengan menggunakan bantalan biasa iglidur dengan pelumas padat yang digabungkan, tidak diperlukan pelumasan eksternal. Mereka memungkinkan laju siklus tinggi dalam operasi berkelanjutan.

Masalah

Solusi

Gambar 1: Dispenser cangkir menarik cangkir dari majalah dengan menghasilkan ruang hampa udara dan menempatkannya di atas meja putar untuk proses pengisian.

Gambar 2: Cangkir diangkat di stasiun penakaran dan pengisian, setelah itu katup putar terbuka dan membiarkan bahan masuk ke dalam cangkir.

Gambar 3: Dispenser tutup menggunakan vakum untuk melepaskan tutup individual dari majalah dan melakukan gerakan putar untuk memposisikannya secara tepat pada cangkir.

Gambar 4: Dudukan alat berpendingin air memungkinkan penyegelan dengan pemosisian presisi tinggi dengan ruang besar yang dapat digunakan dan suhu tinggi hingga 300°C.

Gambar 5: Tutupnya diberi label menggunakan perangkat inkjet 2 kepala.

Gambar 6: Terakhir, cangkir diangkut ke atas secara tersinkronisasi melalui unit pengangkat, di sini cangkir didorong ke ban berjalan secara tersinkronisasi.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi