Sistem dengan sebutan "Autocap RT" digunakan pada mesin dispensing Dromont dan memiliki fungsi untuk menutup kepala pengeluaran mesin secara otomatis setelah setiap proses pengeluaran. Hal ini melindungi nozel dan cairan yang tersisa di dalamnya agar tidak mengering pada akhir pengeluaran. Sistem kemudian membuka kepala lagi secara otomatis dengan perintah pengeluaran berikutnya. Penutupan dicapai dengan gerakan tutup khusus yang dilengkapi dengan sistem pelembapan. Ini ditempatkan di bawah area nosel kepala pengeluaran untuk menciptakan lingkungan yang tertutup dan lembab. Isinya tetap cair sementara segel ditekan di sekitar tepi kepala. Hal ini menciptakan segel yang sesuai yang mencegah penyebaran atmosfer lembab yang tercipta.
Mesin penjual otomatis Dromont yang menggunakan sistem ini digunakan di berbagai area:
- di toko-toko dan pusat perbelanjaan yang terbuka untuk umum (misalnya toko cat, Brico, dan berbagai toko DIY)
- di lingkungan industri sebagai perangkat takaran yang berdiri sendiri
- di lingkungan industri sebagai komponen sistem takaran
Dalam semua kasus, kondisi pengoperasian umumnya dalam kisaran suhu sekitar 15°C hingga 30°C dan dalam atmosfer yang berpotensi kotor yang dapat dengan mudah mengandung debu halus, setidaknya di dalam mesin.
Selain itu, tantangan berikut ini harus diatasi:
- perpindahan vertikal dan gerakan horizontal dengan satu penggerak
- Memungkinkan penyegelan yang paling efektif dan seragam dengan kepala tertutup
- Aktuasi cepat (kurang dari 1 detik)
- gaya aktuasi yang sangat rendah
- penyesuaian yang mudah selama instalasi
- tidak adanya pekerjaan pemeliharaan sama sekali
- keandalan selama masa pakai alat berat (lebih dari 10 tahun)
- dimensi keseluruhan kecil
- tidak bersuara
- biaya rendah