Komponen printer 3D untuk dibuat sendiri

Pasokan energi menjadi mudah dengan komponen-komponen berikut ini:

Braket pemasangan E2.1 micro untuk rantai kabel dengan beberapa klem.

Rantai energi E2 mikro, untuk printer kecil tanpa kabel tambahan

  • Ideal untuk sumbu x, y, dan z
  • Didesain untuk ruang instalasi terbatas
  • Ketinggian bagian dalam 5 hingga 15,6 mm, lebar bagian dalam bervariasi
  • Ramah kabel: kontur yang sangat halus memastikan masa pakai kabel sebaik mungkin
Pembuka luar E2 untuk rantai kabel dengan pembuka oranye dan kabel hijau, latar dihapus.

Rantai seret E2.15, dengan ketinggian internal yang lebih tinggi

  • Ideal untuk sumbu x, y, dan z
  • Didesain untuk ruang instalasi terbatas
  • Tinggi bagian dalam = 14.4mm, lebar bagian dalam bervariasi
  • Ramah kabel: kontur yang sangat halus memastikan masa pakai kabel sebaik mungkin
  • Kontur luar anti kotoran
Kabel Chainflex warna-warni terisolasi di latar putih.

kabel kontrol chainflex CFSOFT1

  • Untuk aplikasi tugas berat
  • Jaket luar: PVC
  • Tahan api
  • Bebas silikon
  • Ketahanan terhadap minyak: tahan terhadap minyak (berdasarkan DIN EN 50363-4-1)
Gulungan filamen iglidur i150 pada spool karton untuk pencetakan 3D.

iglidur® i150-PF, filamen cetak 3D

  • Mudah diproses
  • Ketahanan abrasi yang tinggi pada kecepatan geser yang rendah
  • Cocok untuk semua printer 3D
  • Sifat mekanik yang baik
Rel drylin W dengan carriage dan latar putih.

drylin® Pemandu rel profil W

  • 100% bebas perawatan dan pelumasan
  • Tahan kotoran dan tangguh
  • Pemasangan yang mudah
  • Berat rendah dan pengoperasian tanpa suara
  • Berbagai macam rel
Bantalan luncur linear drylin® R RJ4JP-01 dari iglidur® J4 dengan ukuran Jepang.

bantalan geser linier drylin R RJ4JP-01

  • Alternatif untuk bantalan bola dengan dimensi Jepang
  • Dirakit dengan cepat
  • Diamankan dengan lingkaran
  • Bahan bantalan biasa: iglidur J4
Batang ulir logam dengan latar terpisah.

sekrup utama trapesium drylin, ulir kanan, baja C15 1.0401

  • Bahan Baja C15 (1.0401)
  • Arah benang: tangan kanan
  • Jenis ulir: ulir trapesium: penyerapan gaya aksial yang lebih tinggi
Bearing flens dari material iglidur dengan ulir dalam dan empat lubang pemasangan.

mur sekrup timbal trapesium drylin dengan flensa, JFRM

  • Bahan: iglidur J
  • Arah utas: tangan kanan
  • Jenis ulir: ulir trapesium: penyerapan gaya aksial yang lebih tinggi
  • Mur sekrup timbal silinder dengan flensa

BB One: Printer 3D XYZ sebagai rakitan sendiri

  • hemat biaya
  • dari stok, langsung dari pabriknya
  • Masa pakai dapat dihitung secara online
  • Garansi hingga 4 tahun
  • Dibuat di Jerman oleh pemimpin pasar dunia untuk rantai energi plastik
  • Terbukti dalam ribuan aplikasi selama lebih dari 50 tahun

Pesan sampel gratis

Pilihan e-chain igus dan sistem penyalur energi dalam berbagai ukuran.

Sampel energy chain

Sampel bearings linear

Kotak sampel komponen aus cetak 3D dengan beberapa bagian plastik di dalam kotak.

Kotak sampel 3D printing

Contoh aplikasi pelanggan

Bervariasi dan praktis

Bangunan pameran cetak 3D dengan pintu masuk besar dan fasad kaca yang terang.

Hemat biaya dan berkualitas tinggi

Printer 3D dengan kepala cetak di area kerja.

Pengoperasian yang mulus, tidak perlu pelumasan atau perawatan

Printer 3D dengan ruang tertutup dan корпус biru.

Hemat biaya dengan performa pengoperasian yang tinggi

Printer 3D di dalam mesin tertutup dengan mekanisme terlihat dan layar kontrol.
Kepala cetak 3D mengerjakan benda kerja pada mesin frais CNC dengan cahaya biru.

Printer 3D

Alat online iglidur designer di tablet dengan roda gigi dan pilihan material untuk layanan cetak 3D.

Layanan pencetakan 3D untuk suku cadang tahan aus

CAD 3D

Blog: buat printer 3D Anda sendiri

Blog: Printer 3D DIY

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi