Bantalan tugas berat bebas pelumasan dan bebas perawatan pada sasis derek RTG baru

Produsen derek Tan Cang Gantry memasang bantalan bebas pelumasan yang tidak memerlukan perawatan rutin.

Profil

  • Apa yang dibutuhkan:
    Bantalan beban tinggi yang bebas pelumasan dan bebas perawatan " igutex ® TX",
    Rantai energi roller P4HD,
    kabel chainflex®
  • Persyaratan:
    Pelanggan mencari titik bantalan yang dapat mendukung beban yang sangat tinggi pada sasis derek RTG, tahan terhadap kondisi lingkungan yang keras dan mengurangi
  • pekerjaan pemeliharaan. Sukses untuk pelanggan: 
    Bantalan beban tinggi "TX1" menawarkan tekanan permukaan maksimum yang diizinkan sebesar 200 MPa. Fitur khusus: berkat lapisan dalam yang dioptimalkan untuk sifat geser, bantalan ini dioptimalkan untuk gesekan, tahan lama, dan sepenuhnya bebas pelumasan dan perawatan. Pelanggan dapat membuang perawatan rutin dan pada saat yang sama meningkatkan keamanan selama pengoperasian crane.
Bogie crane RTG di bawah hujan di pelabuhan.

Tan Cang Gantry mengkhususkan diri dalam pembuatan dan konstruksi peralatan pelabuhan seperti derek RTG.

Sebagai bagian dari kerja sama dengan igus® Vietnam, Tan Cang Gantry mengandalkan teknologi bantalan beban tinggi yang bebas pelumasan dan bebas perawatan pada sasis derek RTG, antara lain.

Bantalan beban tinggi yang dipasang "igutex® TX1" terdiri dari kain serat kaca yang kuat di kulit terluar. Tekanan permukaan maksimum yang diizinkan hingga 200 MPa.

Tan Cang Gantry juga mendapatkan perutean kabel dari igus®: Rantai energi roller tipe P4HD. "HD" menjelaskan kesesuaian rantai pelepas untuk aplikasi tugas berat.

Karena bagian atas rantai roller-energi tidak meluncur pada bagian bawah "" tetapi bergulir, hambatan gesekan saat menggerakkan rantai dikurangi hingga minimum.

Kabel chainflex® yang disetujui UL dipilih untuk kabel yang dipandu. Kabel chainflex® yang tahan UV dirancang khusus untuk jarak tempuh yang jauh dalam rantai energi dan jari-jari tikungan yang sempit.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi