Kecepatan tinggi, lintasan yang jauh: panduan kabel yang andal untuk 12 crane STS

12 cranes kapal-ke-pantai di Antwerpen dilengkapi dengan energy chains heavy-duty yang kuat.

Profil

  • Apa yang dibutuhkan: energy chains heavy-duty E4/4, kabel chainflex, sistem pemantauan kondisi
  • Persyaratan: Diperlukan sistem pemandu kabel yang memungkinkan lintasan yang jauh dan bobot kabel yang besar dan bekerja dengan andal dalam jangka panjang. Karena troli dapat menempuh jarak hingga 240 meter per menit, sistem ini juga harus dirancang untuk kecepatan perjalanan yang tinggi.
  • Industri: Cranes
  • Kesuksesan bagi pelanggan: energy chains dicirikan oleh kekuatan material dan masa pakai yang sangat tinggi serta dapat mengatasi gaya dorong/tarik yang lebih tinggi. Keuntungan lainnya adalah penghematan berat dibandingkan dengan sistem konvensional. Sensor internal juga memantau gaya dorong dan tarik dari energy chains dan memungkinkan dilakukannya tindakan pemeliharaan preventif.

energy chains yang dipasang di crane STS di Antwerpen

Masalah

Solusi

energy chains dengan inti tunggal tegangan menengah dan kabel serat kaca chainflex

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi