Rantai energi yang kuat dan palung pemandu dengan pelindung pendakian untuk derek galangan kapal berbobot 1500 ton

Sejak tahun 2008, dua rantai elektrik roller® telah menempuh jarak 122 m untuk memasok troli

Profil

  • Apa yang dibutuhkan: Rantai energi roller tugas berat dari seri 5050RHD
  • Persyaratan: Perutean kabel yang aman secara permanen pada jarak tempuh 122 m, dengan berat kabel 18 kg/m. Mencegah rantai energi terangkat ke atas karena gaya dorong yang tinggi.
  • Sektor Industri derek
  • Kesuksesan bagi pelanggan: Rantai 5050 RHD yang kuat, yang telah beroperasi sejak tahun 2008, dilengkapi secara optimal untuk bobot kabel yang tinggi dan jarak tempuh yang jauh. Pelindung riser yang terintegrasi ke dalam palung pemandu mencegah rantai energi berdiri.
Kran Goliath dengan rantai kabel beban berat 5050RHD di galangan kapal.

Masalah

Solusi

Sistem penyalur energi 5050RHD pada crane Goliath, dengan rel pemandu dan rangka logam.

Rantai energi roller 5050RHD

  • Stabilitas tinggi dan masa pakai yang lama
  • Untuk beban tambahan yang tinggi pada jarak tempuh yang jauh

kabel chainflex®

Beberapa kabel kontrol chainflex berwarna dengan susunan inti yang berbeda.
  • Garansi 4 tahun
  • Selalu temukan kabel termurah yang dijamin berfungsi dengan cek harga

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi