Untuk penggunaan tugas berat: kabel pada derek kontainer yang digunakan selama lebih dari 12 tahun

Umpan energi dan pensinyalan di Terminal Peti Kemas HHLA Altenwerder

Profil

  • Apa yang dibutuhkan: rantai energi tipe E4 5050 RHD, chainflex® -kabel untuk aplikasi bergerak
  • Persyaratan: Rantai energi dan kabel dihadapkan pada frekuensi perputaran yang tinggi dan jarak tempuh 54 meter. Ditambah lagi dengan dinamika tinggi dengan kecepatan hingga 240 m/menit. dan paparan elemen yang konstan.
  • Industri: Derek, pelabuhan
  • derek Sukses untuk pelanggan: Sistem suplai energi dan pensinyalan yang baru menawarkan masa pakai yang lebih lama dan memungkinkan desain yang jauh lebih ringkas. Pada pemeriksaan sementara 12 tahun setelah pemasangan, rangkaian kabel chainflex® pertama masih terpasang, setelah menangani sekitar 100.000 pergerakan kontainer pada saat itu.
Kran dengan jalur biru dan lengan merah.

Masalah

Solusi

"Set kabel chainflex pertama masih terpasang di rantai energi. [...] Mereka mungkin telah menangani beberapa pergerakan 100.000 kontainer."

Jan Porwit

Manajer Departemen Teknis, Divisi Peralatan Besar, SCA GmbH

Rantai kabel E4.1 berbentuk U melengkung.
Kabel CF tampak potong dengan inti berwarna dan pelindung.

Informasi lebih lanjut

Sistem E4/4

Igus Product

Sistem E4/4 untuk jarak lintasan yang panjang dan unsupported, serta aplikasi side-mounted.

Contoh aplikasi

Igus Product

energy chain digunakan dalam berbagai aplikasi. Misalnya, untuk mesin perkakas, pemrosesan kayu, cranes, material handling, dan robot...

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi