Bantalan biasa yang tepat di batang kemudi: bahkan di jalur bergelombang tanpa jarak bebas

Bantalan iglidur J yang tahan aus dan meredam getaran membuktikan nilainya pada batang kemudi

Profil

  • Apa yang dibutuhkan: Bantalan biasa untuk dipasang ke dalam bola yang ada pada struktur penyangga batang kemudi
  • Persyaratan: Tidak ada jarak bebas ke batang kemudi, integrasi yang mudah ke dalam ruang pemasangan yang ada, gesekan rendah, peredam getaran, tahan aus, melumasi sendiri, ramah lingkungan, tahan lama, ringan, tahan kotoran, bebas perawatan, dan dapat digunakan pada suhu dari -40 hingga 120 ° C
  • Industri: Otomotif
  • Kesuksesan bagi pelanggan:
    Dengan clearance-free pre-loaded iglidur JVSM plain bearing, skor BSR (indikator untuk pengembangan kebisingan) berkurang dari 800 menjadi 8 (semakin rendah skor, semakin baik kinerjanya); kualitas pengendaraan telah meningkat secara nyata, produsen mobil menghemat banyak uang dengan menghilangkan klaim jaminan; secara keseluruhan, solusi yang efektif ditemukan dengan biaya rendah
Kolom kemudi dengan braket penyangga dan sambungan bola dalam tampilan teknis.

Masalah

Solusi

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi