45 produk igus® bebas pelumasan dan perawatan dalam simulator balap

  • Apa yang dibutuhkan: modul linear drylin® SHT yang dikombinasikan dengan motor stepper dan kontrol motor dryve serta panduan profil drylin® W untuk mengatur kursi, monitor, atau roda kemudi. rantai energi dan triflex® untuk manajemen kabel
  • Persyaratan: bebas pelumasan, bebas perawatan, tahan aus, hemat tempat, ringan, mudah dipasang, masa pakai yang lama
  • Produk yang digunakan: drylin® teknologi linear & teknologi penggerak, iglidur® bantalan biasa dan tribo-tape, xiros® bantalan bola, rantai energi & tribo-tape triflex®
  • Sukses untuk pelanggan: Produk yang digunakan menawarkan kapasitas beban tinggi, ketahanan aus, dan sepenuhnya bebas perawatan dan pelumasan. Penggunaan bahan yang ringan seperti plastik dan aluminium membuatnya mudah diangkut. Selain itu, perakitan dan pembongkarannya cepat dan mudah.
Simulator berkendara dengan kursi, kemudi, dan monitor untuk lintasan balap virtual.

Produk yang digunakan

Rel drylin W dengan carriage dan latar putih.

Teknologi drylin® linear

Berbagai material bantalan luncur dalam empat warna, berdampingan.

iglidur® plain bearings

Tiga bantalan xiros berwarna putih, biru, dan abu-abu tua berdampingan.

Ball bearing xiros®

Rantai kabel ECS dan sistem Chain Control dalam tampilan umum.

Energy chains

Modul linear drylin SHTC-40 dengan ulir spindel dan batang pemandu sejajar.

drylin® modul linier SHT

Unit kontrol igus dryve D1 dengan konektor dan indikator status.

drylin® Sistem kontrol motor dryve D1

Masalah

Solusi

Banner dengan ikon pertanyaan dan potret seorang pria.

Tanyakan kepada pakar kami

Konfigurator

Whitepaper tentang teknologi linear drylin dengan grafik, foto, dan gambaran umum bantalan geser.

Unduh white paper

Simulator balap dengan setir, layar, dan indikator di lintasan.
Simulator balap dengan setir, layar, dan indikator di lintasan.
Rangka uji bergerak dengan dua monitor dan peti transport beroda.
Rangka uji bergerak dengan dua monitor dan peti transport beroda.
Mesin cetak 3D industri dengan tiga tuas kontrol dan selang kabel di bagian dalam.
Mesin cetak 3D industri dengan tiga tuas kontrol dan selang kabel di bagian dalam.
Rantai kabel pada mesin memandu kabel dan selang.
Rantai kabel pada mesin memandu kabel dan selang.
Mekanisme penjepit dengan klem logam pada instalasi industri.
Mekanisme penjepit dengan klem logam pada instalasi industri.
Baut penyetel biru pada dudukan printer 3D hitam.
Baut penyetel biru pada dudukan printer 3D hitam.

Video aplikasi:

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi