Komponen untuk teknik kedirgantaraan

Dua rover dan lengan robot untuk aplikasi ruang angkasa di lingkungan perakitan dan pengujian.
  • Tersedia secara individual tanpa jumlah pesanan minimum atau sebagai solusi lengkap dari satu sumber
  • Bahan untuk berbagai kondisi lingkungan
  • bebas pelumasan, perawatan rendah, masa pakai yang dapat diprediksi
  • Layanan di seluruh dunia 24/7, pengiriman cepat dan pemasangan yang mudah

Sistem pasokan energi untuk teleskop dan antena

Kisah sukses

Kepala robot dengan kabel di atas platform kerja bercahaya di ruang mesin.

Pencetakan 3D di luar angkasa

Mesin bundar biru besar dengan bagian dalam spiral di bengkel.

pasokan energi dalam sistem radar GESTRA

Aplikasi kedirgantaraan dengan komponen igus pada berbagai mesin dan pesawat.

... dan banyak lagi kisah sukses lainnya

Plastik gerak terpilih untuk teknologi kedirgantaraan

Rantai kabel E4Q dengan beberapa kabel berwarna berbeda.

Rantai energi yang besar

  • rantai elektronik® dengan stabilitas dan kekakuan tinggi untuk digunakan dengan beban tinggi
  • Berat yang ringan dan perakitan yang mudah
  • Berjalan dengan mulus dan tenang
Pelindung kabel E-Tube R4Q dengan potongan dan serpihan jatuh.

Rantai energi tertutup

  • Kepadatan dan rantai energi yang kuat untuk melindungi dari debu, serpihan, dan kotoran
  • Mudah dibuka dan cepat diisi
  • Pengoperasian yang tenang

Kabel bus

  • Kabel bus yang aman dari kegagalan untuk pergerakan
  • Tersedia untuk berbagai sistem bus yang terkenal (Profibus, Ethernet, USB, dll.)
  • Garansi 4 tahun
Penampang kabel dengan inti biru dan putih di dalam selubung hitam.

Kabel serat optik

  • Kabel serat optik untuk banyak siklus, kecepatan dan akselerasi tinggi
  • Bebas logam, tahan cairan pendingin dan minyak
  • Garansi 4 tahun
Bushing iglidur hitam, satu dengan flensa.

Bantalan biasa untuk suhu tinggi

  • Untuk suhu dari -100 ° C hingga +250 ° C dalam operasi berkelanjutan
  • Memenuhi persyaratan perlindungan kebakaran FAA untuk interior pesawat
Sendi bola igus igubal KCRM dalam tampilan dekat.

ujung batang untuk beban tinggi

  • Cocok untuk jangka panjang untuk suhu dari -40 ° C hingga +90 ° C
  • Tahan korosi dan bahan kimia
  • operasi kering bebas perawatan

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi