Sistem pasokan energi yang andal untuk ruang perakitan bergerak di lokasi peluncuran roket

Aula perakitan bergerak ini menggunakan rantai elektronik dan kabel chainflex

Profil

  • Apa yang dibutuhkan: Rantai energi E4/4 yang dirancang sebagai tabung energi dan sebagai versi tugas berat, kabel chainflex
  • Persyaratan: Solusi rantai harus bekerja dengan andal dalam perjalanan panjang hampir 50m dengan kecepatan tinggi, dengan fluktuasi suhu yang kuat dan tingkat debu yang sangat tinggi selama peluncuran roket.
  • Industri Kedirgantaraan
  • Kesuksesan bagi pelanggan: Rantai energi E4/4 dirancang sebagai tabung dan memberikan perlindungan optimal untuk kabel. Sangat ideal untuk perjalanan jauh dan beban tinggi. Kabel chainflex dalam rantai elektronik telah dikembangkan secara khusus untuk aplikasi rantai dan memiliki masa pakai yang lama.
Rantai kabel pada mesin dengan beberapa kabel dan selang.

Masalah

Solusi

Aluminium SuperTrough

Rantai energi 8840HD.30.200.0

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi