Jembatan keberangkatan penumpang

Jembatan keberangkatan penumpang

Keunggulan produk igus® pada jembatan naik penumpang

Produk untuk digunakan di jembatan naik penumpang

  • Perlindungan kabel dan selang
  • Pemasangan yang hemat tempat dan mengurangi panjang kabel (alternatif dari festooning)
  • Jarak tempuh 800 m atau lebih dimungkinkan
  • Pemasangan yang mudah berkat pembukaan dan pemutusan sambungan rantai yang cepat
  • Keausan rendah karena igus® plastik berkinerja tinggi yang dioptimalkan secara khusus
  • Palang bulat yang sangat stabil dan ramah kabel
  • Sistem modular internal untuk masa pakai yang lebih lama
  • Berbagai macam produk untuk hampir setiap aplikasi
  • Bahan khusus untuk aplikasi khusus yang memungkinkan
  • Tersedia dari stok dengan banyak aksesori
  • Gerakan melingkar hingga 7000°
E4.1L
  • Pengalaman 25 tahun - garansi 4 tahun
  • Jangkauan terbesar dengan 1.354 jenis kabel untuk sistem data, bus, dan hibrida
  • Tidak ada perhitungan biaya pemotongan
  • Masa pakai yang dapat dihitung
  • Berbagai jenis gerakan yang memungkinkan: horizontal, vertikal, torsi
  • Pola tersedia secara bebas
  • Penghematan waktu 50% saat pengupasan berkat teknologi CFRIP® yang unik
  • Tersedia dari stok, mulai dari panjang 1 m dalam waktu 24 jam
kabel chainflex CF270.UL.D

Berhasil digunakan

Jembatan naik bagi penumpang dengan energy chain

Sistem rantai energi modern di Bandara Cologne/Bonn

Energy chain di bawah jembatan naik bagi penumpang

rantai elektronik® menggantikan hiasan di bandara Utah

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi