Linear bearing pada printer 3D: Bobot lebih ringan 70%, akselerasi lebih tinggi 50%

teknologi bearing drylin® membantu merancang printer 3D yang cepat dan ringan.

Profil

Printer 3D Boson Light dengan ruang cetak tertutup dan aksen oranye.

Masalah

Solusi

Desain sumbu X, Y dan Z diselesaikan dengan menggunakan berbagai bearing linear dari sistem modular drylin® yang ekstensif.

Seluruh sumbu XY digerakkan oleh motor stepper drylin® E serta spindel dan mur lead screw dari sistem modular dryspin®.

Cahaya Boson juga mengandalkan motor drylin® E untuk sumbu Z. Terlihat jelas di sebelah kanan: Energy chain E2 yang ringkas untuk pasokan energi yang aman.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi