... Sistem pengukuran FANUC ... untuk area lingkungan yang kering ...

Kabel chainflex CF211 dengan struktur bagian dalam terlihat dan uji abrasi di pasir.
Kabel sistem pengukuran chainflex® CF211.041/CF211.042

Tech up

Cost down

Proof

Sustainability

Data teknis

Part No.Jumlah cores dan cross section nominal konduktor [mm²]Diameter luar [mm]Indeks tembaga (Copper) [kg/km]Berat [kg/km]
CF211.041(2x(2x0.18)+5x0.5)C7.54979
CF211.042 (3x(2x0.18)+6x0.5)C8,56298

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi