... lima kali lebih panjang dalam aplikasi gantung ... dengan JAHIT EURODRIVE MOVILINK® DDI ...

Kabel CFSPECIAL.192 dengan aramid dan gaya tarik di atas 4.200 N.
Kabel hybrid CFSPECIAL.192.H207.15.04

Tech up

Cost down

Proof

Sustainability

Data teknis

Part No.Jumlah cores dan cross section nominal konduktor [mm²]Diameter luar [mm]Indeks tembaga (Copper) [kg/km]Berat [kg/km]
CFSPECIAL.192.H207.15.04 (4G1.5+2x(2x1.0)C+HF50-0.9/2.95)C17.0199377

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi