Sistem rantai energi yang hemat ruang

Lebih dari 80 % lebih sedikit ruang yang dibutuhkan

Rantai energi hemat ruang yang direkomendasikan

rantai elektronik yang mudah,

Sistem easy chain

rantai elektronik E2.1 mikro

Sistem E2.1 mikro

E2.1 e-chain

Sistem E2.1

Sistem rantai energi vs troli kabel

Mengurangi panjang kabel/konstruksi baja dan ruang pemasangan

  • Troli kabel: panjang kabel 115 m
  • rantai energi: panjang kabel 52 m
  • Troli kabel: tinggi sistem 3000 mm
  • rantai energi: tinggi sistem 800 mm
Sistem rantai energi vs drum kabel

Secara signifikan mengurangi ruang pemasangan

Anda mungkin juga tertarik dengan

Pasokan energi yang tahan lama

Pasokan energi yang tahan lama

Rantai energi yang hemat biaya

Cost down

Cara baru dalam menghemat biaya

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi