Energy chain multi-sumbu untuk aplikasi heavy-duty

Heavy-duty triflex R TRHD.142.300.0

TRHD.142.300.0
Segitiga tech up

Meningkatkan teknologi

Cost down triangle

Cost down

Kotak bukti

Proof

Lingkaran keberlanjutan

Sustainability

Data teknis untuk TRHD.142.300.0

Cross-section TRHD.142.300.0
Cross-section TRHD.142.300.0
  • Lebar bagian luar: 142.2mm
  • Lebar bagian dalam: 127.5mm
  • Ketinggian ruang bagian dalam: 53.7mm
  • Elemen core terbuat dari stainless steel
  • Jari-jari tekukan 300mm
  • Chain dapat dibuka dari luar, sehingga memudahkan untuk memasukkan kabel

Opsi untuk mounting brackets

Dengan flange

Strain relief TRHD dengan flange

Tanpa strain relief

triflex R HD mounting bracket tanpa strain relief

Dimana heavy-duty chain digunakan?

Energy chain YE32

e-dispenser 2.0
Mudah digunakan dalam sistem yang sudah ada

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Matthias Meyer
Matthias Meyer

Leiter Geschäftsbereich triflex und Robotics

+49 2203 9649 161Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi