Unit penyesuaian universal untuk sistem retraksi RS dan RSP

Unit penyetel untuk triflex-R dengan dua profil logam berlubang.
  • Kisaran penyesuaian yang luas ± 250 mm
  • Dapat dikombinasikan dengan braket adaptor igus®
  • Memfasilitasi penyelarasan bahkan dalam sel robot yang sempit
  • Berat: 5,0 kg
Unit penyesuaian triflex R dengan ukuran 520, 490, 380, dan 0 ±250 mm.
Gambar teknik berdimensi unit penyetel triflex R dengan lebar 133 mm dan tinggi 70 mm.

sistem retraksi yang sesuai

Rantai kabel triflex R dipandu berbentuk U di atas pelat pemasangan.

Sistem retraksi RS

Sistem pemandu triflex R dengan RSP dan dua elemen rantai kabel horizontal.

Sistem retraksi RSP

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi