Mengatur gaya retraksi secara pneumatik dan mencegah pembentukan loop pada robot

Layak dengan sistem RSP triflex® RSP

RSP | Yang terkuat dari sistem retraks

Diagram perbandingan area RSE, RS, dan RSP.
  • Rantai elektronik yang lebih besar® dapat dipandu dengan aman hingga ø 125 mm
  • Gaya retraksi variabel yang dapat disesuaikan dengan menggunakan katup kontrol tekanan
  • Kurva gaya yang hampir konstan di seluruh jalur, bahkan dengan tambalan yang berat
  • Posisi ujung dapat dipantau untuk mencegah kerusakan besar jika terjadi kesalahan
  • Gaya retraksi yang lebih besar daripada sistem RS
  • Opsi pemasangan untuk berbagai jenis robot dan produsen dengan braket adaptor
  • Area aplikasi yang umum: sumbu 3-6 pada robot industri
  • Konsumsi energi yang rendah karena reservoir udara terkompresi yang terintegrasi

Sistem retraksi RSP sedang beroperasi

  • Sangat cocok untuk paket selang yang besar dan berat
  • Bekerja di atas kepala juga tidak masalah
  • Gaya retraksi yang selalu konstan
Gambar teknik TRIFLEX R RSP dengan tampak depan, samping, dan atas serta dimensi.
Gambar teknik TRIFLEX R RSP dengan tampak depan, samping, dan atas serta dimensi.
Rantai triflex R-RSP dengan dua sambungan dan pemandu mengelilingi lintasan lingkar besar.
Rantai triflex R-RSP dengan dua sambungan dan pemandu mengelilingi lintasan lingkar besar.

1 = ujung bergerak

2 = ujung tetap

Sistem retraksi RSP

Part No.maks. Panjang retraksi dalam mmDim. A dalam mmRedup. B dalam mmRedup. C dalam mmRedup. D dalam mmRedup. E dalam mm
TR.RSP.60.L580792396177277135
TR.RSP.65.L580792396177277135
TR.RSP.70.L580792396177277135
TR.RSP.85.L620836461213306135
TR.RSP.100.L620845467213306135
TR.RSP.60.R580792396177277135
TR.RSP.65.R580792396177277135
TR.RSP.70.R580792396177277135
TR.RSP.85.R620836461213306135
TR.RSP.100.R620845467213306135
TR.RSP.125.R7801,043570245405135
TR.RSP.125.L7801,043570245405135

Sistem rantai kabel triflex R dan RSP dengan komponen bernomor dan contoh pemasangan.
Sistem rantai kabel triflex R dan RSP dengan komponen bernomor dan contoh pemasangan.

Perhitungan panjang rantai total | RS e-chain®

ø Indeks R [mm] Panjang rantai dalam dari sistem [mm]Jumlah dari chain linksTotal panjang rantai[mm]
30.----
40.----
50.----
60.0871,48973LLL + 1489
65.----
70.1101,48458LLL + 1484
85.1351,62253LLL + 1622
85. (R 240)----
100.1451,65648LLL + 1656
125.182194044LLL + 1962

Perakitan sistem RSP

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi