e-skin® flat - Rincian teknis

  • Varian tertutup:
    • SKF12C [Innenhöhe = 12 mm]
    • SKF15C [Innenhöhe = 15 mm]
  • Varian yang dapat dibuka (ruang dapat dibuka dan ditutup dengan pengikat ritsleting)
    • SKF12O [Innenhöhe = 12 mm]

Dimensi Instalasi

Dimensi pemasangan pemandu rantai kabel dengan ujung bergerak dan titik tetap, termasuk S, S/2, A, B, R, dan H.
  • A = 37,5 mm
  • B = 100 mm
  • R = 40 - 100 mm
  • S = hingga 3000 m
  • H = dari 80 mm
  • Lk = S/2 + K
  • K = 3,14 x R (radius tikungan terbesar dari kabel yang dipandu) + 2 x 100 mm + 2 x 37,5 mm

Prinsip-prinsip desain

Desain versi

Varian yang akan dibuka

Tertutup sepenuhnya

Varian & yang tertutup untuk dibuka

Opsi pengisian

Opsi pengisian eskin dengan bukaan berbentuk belah ketupat berulang pada profil.

Aturan distribusi

  • SKF12C: [A] tinggi bagian dalam = 12 mm | [B] tinggi bagian luar = 13 mm ➔ Diameter kabel 10 mm
  • SKF15C:  [A] tinggi bagian dalam = 15 mm | [B] Tinggi luar = 16 mm ➔ Diameter kabel 13 mm
  • SKF12O: [A] tinggi bagian dalam = 12 mm | [B] tinggi bagian luar = 13 mm ➔ Diameter kabel 10 mm
  • Pod dengan rantai penyangga bertempat SKF.S untuk panjang SKF12C yang tidak didukung dan untuk menghindari abrasi
Tiga aturan pengisian untuk lebar A dan B selang dengan sisipan atau cincin.

SKF12O dan SKF12C

SKF15C

Braket pemasangan

Jumlah dari pods SKF12O.1.1.10Lebar braket pemasangan [mm]Jumlah dari pods SKF12C.1.1.10Lebar braket pemasangan [mm]Jumlah polong SKF15C.1.1.10Lebar braket pemasangan [mm]
268.5068.5268.5
062.5262.5393
1872874117.5
2111.52111.55166.5
313621366166.5
4160.52160.5
393093
4117.50117.5
51420142
6166.50166.5
084384
0105.54105.5
01275127
0148.56148.5
Bagian No. Set lengkap A [mm]B [mm]C [mm]D [mm]E [mm]F [mm]G [mm]
SKFC.MR.062562.55318.7537.54.597
SKFC.MR.068568.55918.7537.54.597
SKFC.MR.08408474.518.7537.54.597
SKFC.MR.08708777.518.7537.54.597
SKFC.MR.09309383.518.7537.54.597
SKFC.MR.1055105.59618.7537.54.597
SKFC.MR.1115 111.510218.7537.54.597
SKFC.MR.1175117.510818.7537.54.597
SKFC.MR.1270127117.518.7537.54.597
SKFC.MR.1360136126.518.7537.54.597
SKFC.MR.1420 142132.518.7537.54.597
SKFC.MR.1485 148.513918.7537.54.597
SKFC.MR.1605160.515118.7537.54.597
SKFC.MR.1665166.515718.7537.54.597

instruksi perakitan

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi