energy chain yang sangat hemat biaya terutama (dan secara eksklusif) untuk aplikasi meluncur sederhana dengan jarak lintasan hingga 30 meter. Permukaan luncurnya yang ekstra besar dan wear pads yang lebih tebal menjadikan G4.42 baru sebagai energy chain yang sangat baik untuk aplikasi sederhana dalam lintasan yang jauh.
Desain tanpa kompromi terutama untuk aplikasi meluncur dengan jarak tempuh hingga 30 meter
Cost down
Kira-kira 30 - 40% lebih hemat biaya daripada produk dengan lebar yang sebanding dari seri E2.48 atau E4.42
Proof
Kira-kira 12 - 25% lebih ringan daripada produk dengan lebar yang sebanding dari seri E2.48 atau E4.42
Sustainability
Daur ulang energy chain Anda di akhir siklus hidupnya dalam program daur ulang igus Chainge®
Sekilas tentang keuntungan untuk Anda
Tušimice: energy chain plastik terpanjang di dunia dengan jarak tempuh 615 meter telah beroperasi tanpa kegagalan sejak tahun 2007 - disuplai oleh igus®.
energy chain menunjukkan kekuatannya dalam lintasan jauh
Lintasan jauh 1.000 meter dan lebih jauh lagi
Semua media, seperti energi listrik, hidraulik, dan pneumatik, serta sinyal digital - listrik atau dengan cahaya - dan media cair dapat disuplai secara paralel
Tidak ada antarmuka yang tidak perlu
Berat isi hingga 100kg/m
Kebisingan perjalanan yang rendah
Efisiensi energi tinggi dengan energy chain roller
Masa pakai 10 tahun atau lebih dengan energy chain dan kabel
Kuat dalam semua aplikasi seperti angin, cuaca, kotoran, bahan kimia, dan barang curah
Pemasangan dan perkuatan kabel dan selang yang cepat
Produk lain untuk jarak lintasan yang jauh
Roller energy chain P4HD.56R
.
Roller chain heavy-duty yang baru memenuhi semua persyaratan yang berlaku untuk cranes kontainer generasi berikutnya dan seterusnya. Jarak yang lebih jauh, dinamika yang lebih tinggi, siklus beban yang pendek, tanpa kegagalan.
Sekarang Anda dapat menghemat waktu dan uang dengan rangkaian energy chain lengkap kami. Tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk mencari rangkaian energy chain yang tepat dan aksesori yang relevan.