Hybrid energy chains YRA

Mudah di-upgrade: energy chain YE sekarang swarf-resistant dengan tutup aluminium

Konveyor igus YRA.56 dengan pelat penopang modular dan penutup pelindung.

Tech up

Cost down

Proof

Sustainability

Informasi lebih lanjut tentang energy chain hybrid YE

  • Hampir 50% lebih ringan dari chains baja
  • YE.42: 91% lebih panjang unsupported length dibandingkan seri E4.42
  • YE.56: 61% lebih panjang unsupported length dibandingkan seri E4.56
  • YEHD.112: 68% lebih panjang unsupported length dibandingkan seri E4.112

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi