Proses printing FDM: Produksi yang disesuaikan untuk kebutuhan Anda

Filamen cetak 3D pada spool karton dan komponen cetak dari tribofilament iglidur.

Di mana proses printing FDM digunakan?

Printing FDM dalam praktiknya

Gripper yang bebas perawatan dari 3D printing

Gripper cetak 3D menjepit botol obat dengan filamen iglidur.

Pembalik produk yang terbuat dari iglidur i150 untuk pengisian minuman

Pembalik kaleng untuk lini pengemasan dalam render 3D dengan iglidur i150 untuk industri minuman.

Glider untuk mesin pemotong rumput yang terapung (floating mower)

Bilah bergerigi dipasang pada dudukan logam dengan baut.

Keuntungan dari proses printing FDM

Filamen tribo hitam untuk cetak 3D iglidur i150-BL dengan kode I150-BL-PF-0175-0750.
  • Pilihan material yang serbaguna: Selain plastik standar seperti PLA dan ABS, yang juga digunakan dalam pencetakan injeksi, polimer berperforma tinggi juga dapat digunakan. igus menawarkan berbagai macam plastik tahan aus, termasuk material yang aman untuk makanan, tahan bahan kimia dan tahan panas.
  • Printing multi-warna dan kemampuan multi-material: Dengan FDM, filament yang berbeda dapat digabungkan dalam satu proses printing untuk mencetak komponen dengan spesifikasi yang berbeda.
  • Kemudahan penggunaan: Pengoperasian yang sederhana pada sebagian besar printer 3D membuat proses ini sangat menarik bagi para pemula.
  • Produksi cepat: Komponen kecil dicetak dengan cepat - ideal untuk prototipe dan jumlah kecil.
  • Efisiensi biaya: Printer FDM sering kali lebih hemat biaya untuk dibeli dan dioperasikan daripada sistem lainnya. Material-materialnya tidak mahal dan mudah didapat, sehingga biaya operasional tetap rendah. Metode ini juga mengesankan dengan proses yang bersih - tanpa peralatan pelindung atau perangkat tambahan seperti pembersih ultrasonik.
Tribofilamen iglidur A350-PF-0175-0750 biru hasil cetak 3D dengan dua lubang.

Batasan printing FDM

  • Tingkat detail yang lebih rendah: Garis lapisan yang terlihat dan presisi yang berkurang dibandingkan dengan proses seperti SLA atau SLS.
  • Pasca-pemrosesan: Struktur pendukung dan garis lapisan mungkin memerlukan pemrosesan tambahan, misalnya penggerindaan atau pengecatan, tergantung pada persyaratan kualitas permukaan.
  • Volume produksi terbatas: FDM kurang ekonomis untuk produksi seri. Untuk jumlah besar, proses pencetakan injeksi menawarkan keuntungan yang jelas dalam hal kecepatan dan biaya per komponen.

Kapan setiap prosedur masuk akal?

Kriteria FDMSLSDLP
Stabilitas dimensi Kurang akuratTepat sekaliSangat akurat
Kualitas permukaanLayer yang terlihat Halus, hampir tidak ada garis layerSangat halus
Sifat mekanisKekuatan anisotropi yang lebih tinggi, tersedia material yang diperkuat-serat Hanya sedikit anisotropi Struktur yang sangat homogen, kekuatan isotropik
Bentuk yang kompleks dimungkinkan?Dibatasi, struktur pendukung diperlukanSangat bagus, tidak diperlukan struktur pendukungSangat bagus, detail yang sangat halus
Durasi cetakCepat untuk masing-masing itemCepat dengan jumlah yang lebih banyakCepat dengan jumlah yang lebih banyak
BiayaHemat-biaya Harga-sedangBiaya yang lebih tinggi
Fitur-fitur khusus di igusKomponen yang besar, memungkinkan printing multi-material Produksi volume tinggi, akurasi dimensi tinggi Detail yang sangat halus mungkin terjadi

Material untuk printing FDM

Material standar

  • Filament seperti PLA dan PETG adalah yang paling umum digunakan.
  • PLA mudah digunakan, dapat terurai secara hayati dan ideal untuk benda-benda dekoratif atau prototipe sederhana.
  • PETG kuat, tahan lembab dan sangat cocok untuk aplikasi di dalam dan di luar ruangan.

Plastik teknis

  • Filament yang terbuat dari material seperti ABS, PC, PA atau bahkan PEEK cocok untuk kebutuhan yang lebih khusus.
  • Mereka menawarkan stabilitas mekanis yang tinggi, ketangguhan dan ketahanan terhadap bahan kimia dan pengaruh UV.
  • Plastik yang diperkuat kaca dan serat karbon digunakan untuk kemampuan proses yang lebih baik, kekuatan yang lebih tinggi, dan permukaan yang lebih menarik.

Apa yang penting ketika merencanakan printing FDM

Tantangan umum dalam printing FDM

Permukaan komponen berlubang

Filament menarik senar: "Merangkai"