Bantalan biasa - Pemasangan dan toleransi

Pemasangan bantalan biasa plastik

Bearing press-fit

Apa yang akan Anda temukan di halaman ini

    bantalan biasa iglidur dalam posisi bantalan

    Apa toleransi untuk lubang rumah?

    bantalan biasa iglidur dalam posisi bantalan

    Pemasangan bantalan komposit serat igutex


    Kertas putih: Toleransi, perakitan, pengukuran

    Pratinjau kertas putih
    • Desain toleransi untuk menentukan jarak bebas bantalan yang benar
    • Metode pengukuran dan tip untuk mengukur bantalan plastik
    • Toleransi pemasangan dan langkah-langkah untuk menyederhanakan perakitan
    • Metode untuk pemasangan bantalan biasa yang terbuat dari plastik

    Berbagai metode press-fit

    Hidraulik atau mekanis

    Tanpa mesin press

    Perakitan otomatis

    Bantalan biasa igutex setelah menyusut

    Menyusut


    Mengukur diameter bagian dalam dari bearing yang dipasang dengan mesin press
    Mengukur diameter bagian dalam dari bearing yang dipasang dengan mesin press

    Toleransi yang disarankan


    Posisi bidang pengukuran

    Memeriksa dudukan bantalan

    • Ditekan ke dalam lubang, sisi yang baik dari pengukur steker harus melewati bantalan dengan lancar
    • Dengan penguji geser, harus dipastikan bahwa diameter bagian dalam bantalan harus berada dalam toleransi yang ditentukan rata-rata pada bidang pengukuran (lihat diagram di sebelahnya)

    Pratinjau lembar fakta
    Berbagai keran lokasi untuk bantalan biasa

    Menemukan keran


    Menempelkan bantalan biasa

    Perekat yang direkomendasikan:

    Penting: Persiapkan permukaan pengikatan dengan baik

    • Kotoran, karat dan benda asing lainnya harus disingkirkandari permukaan yang akan direkatkan.
    • Kasarkan sedikit permukaan denganpengamplasan
    • Bersihkan permukaan yang akan direkatkan secaramenyeluruh, misalnya dengan alkohol, tiner nitro, atau aseton.
    • Kemudian biarkan area yang direkatkan mengering secaramenyeluruh.

    Panduan untuk pemesinan

    ProsesBerputarDrillingPenggilingan
    Material alatStainless steelStainless steelStainless steel
    Laju pengumpanan [mm]0.1 ... 0.50.1 ... 0.5hingga 0,5
    Sudut clearance5 ... 1510 ... 12
    Sudut penjepitan0 ... 103 ... 5
    Kecepatan potong [m/min]200 ... 50050 ... 100 hingga 1000

    Konsultasi

    Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

    Sophian Bin Saob
    Sophian Bin Saob

    Head of Business Unit, dry-tech®, National

    +62 812 1319 1691Tulis e-mail

    Pengiriman dan konsultasi