Ubah Bahasa :
lead screw adalah elemen mesin yang mengubah gerakan putar menjadi gerakan translasi (ulir gerak).Spindel ul ir curam dan spindel ulir trapesium dari igus® tersedia dalam berbagai material spindel (baja atau stainless steel) dan dapat dikombinasikan dengan lebih dari tujuh material mur ulir yang berbeda. Baja C15 dan stainless steel AISI 304 adalah material standar yang digunakan.
Selain arah ulir kanan (RH) dan kiri (LH) standar, spindel terbalik dengan ulir kanan dan kiri menawarkan ruang lingkup yang lebih luas kepada perancang untuk mendesain, karena tidak ada penyetelan spindel kedua termasuk penggerak kedua yang diperlukan.
Deviasi lead standar untuk drylin® trapezoidal atau spindel ulir metrik adalah 0,1 mm pada 300 mm. Kelurusannya adalah 0,3 mm lebih dari 300 mm tanpa arah, sedangkan nilai 0,1 mm atau kurang dari 300 mm dimungkinkan dengan spindel terarah. Spindel dibuat sesuai dengan DIN 103 dan kelas toleransi 7e.
Spindel ulir balik dryspin® tersedia dalam bentuk gulungan dan kemudian disematkan versi stainless steel. Penyematan menjamin area transisi ulir yang konstan atau panjang ulir yang tidak dapat digunakan. Ini adalah 24 mm untuk semua versi, terlepas dari diameter luarnya.
| Part No. | maks. torsi yang dapat ditransmisikan [Nm] | maks. tensile strain [N] |
|---|---|---|
| DST-LS-10x12-R/L-1000-ES | 2 | 450 |
| DST-LS-10x25-R/L-1000-ES | 2 | 450 |
| DST-LS-10x50-R/L-1000-ES | 2 | 450 |
| DST-LS-14x25-R/L-1000-ES | 4 | 1,000 |
| DST-LS-18x24-R/L-1000-ES | 7.5 | 1,600 |
| DST-LS-18x40-R/L-1000-ES | 7.5 | 1,600 |
| DST-LS-18x80-R/L-1000-ES | 7.5 | 1,600 |
| DST-LS-18x100-R/L-1000-ES | 7.5 | 1,600 |
Berbagai proses manufaktur berarti bahwa seluruh panjang kecuali beberapa milimeter di bagian tengah lead screw dapat digunakan sebagai upaya. Tabel berikut ini mencantumkan berbagai area transisi atau panjang ulir yang tidak dapat digunakan.
| Part No. | L4 |
|---|---|
| PTGSG-10x2-01-R/L-1000-… | 20mm |
| PTGSG-12x3-01-R/L-1000-… | 45mm |
| PTGSG-14x4-01-R/L-1000-… | 60mm |
| PTGSG-16x4-01-R/L-1000-… | 60mm |
| PTGSG-18x4-01-R/L-1000-… | 80 mm |
| PTGSG-20x4-01-R/L-1000-… | 80 mm |
| PTGSG-24x5-01-R/L-1000-… | 90mm |
| DST-LS-10x12-R/L-1000-ES | 24mm |
| DST-LS-10x25-R/L-1000-ES | 24mm |
| DST-LS-10x50-R/L-1000-ES | 24mm |
| DST-LS-14x25-R/L-1000-ES | 24mm |
| DST-LS-18x24-R/L-1000-ES | 24mm |
| DST-LS-18x40-R/L-1000-ES | 24mm |
| DST-LS-18x80-R/L-1000-ES | 24mm |
| DST-LS-18x100-R/L-1000-ES | 24mm |
Dengan konfigurator , Anda dapat dengan cepat menemukan spindel ulir yang tepat dan menyesuaikan studs di kedua sisi. Aplikasi ini menghasilkan gambar berdimensi dari konfigurasi Anda secara langsung untuk Anda. Terakhir, Anda dapat memesan spindel atau meminta informasi lebih lanjut.


Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB