Kit pengganti untuk printer 3D Anda

GO ZERO Lubrication! Cukup mencetak dengan presisi - tanpa pelumasan eksternal

Printer 3D dryspin di atas meja dalam lingkungan bengkel.
  • Permainan aksial yang diminimalkan secara permanen untuk akurasi pemosisian yang tinggi
  • hemat biaya karena tidak adanya pelumas
  • Masa pakai yang lebih lama
  • Mengurangi permainan aksial karena preload pegas opsional dari alas mur berulir

Sekilas tentang kit pengganti

Baut ulir dengan dudukan merah untuk pemandu linier.

DST-3D-KIT-01-382-R-ES

  • 2 x CODSK0001298225
  • 2 x DST-RFRM-3D-01-DS8x8
  • Harga: 32,50 € / Set
Batang ulir dengan blok bantalan untuk penyesuaian linear.

DST-3D-KIT-PL-01-382-R-ES

  • 2 x CODSK0001298225
  • 2 x DST-RFRM-PL-3D-01-DS8x8
  • Harga: 47,50 € / Set
Part No.BahanUlirArahd1 [mm]d2 [mm]d3 [mm]d4 [mm]d5 [mm]b1 [mm]b2 [mm]SW [mm]Permukaan penyangga yang efektifBerat [g]Maks. beban statis [N]
DST-RFRM-3D-01-DS8X8iglidur R DS8x8RH81024183,210.5412.51261.8252
DST-RFRM-3D-02-DS8X8iglidur R DS8x8RH81325194.1104-1203.1240
DST-RFRM-3D-03-DS8X8iglidur R DS8x8RH8102216.26311.54-1382,3276
DST-RFRM-3D-04-DS8X8iglidur R DS8x8RH81024183,29.5412.51141.7228
RFRM-3D-01-TR8X8P2iglidur R TR8x8P2RH81325194.1104-1201.724
Part No.BahanUlirArahd1 [mm]d2 [mm]d3 [mm]d4 [mm]d5 [mm]b1 [mm]b2 [mm]SW [mm]Permukaan penyangga yang efektif
DST-RFRM-PL-3D-01-DS8X8 iglidur R DS8x8RH81325194.122-264-4,8
DST-RFRM-PL-3D-02-DS8X8iglidur R DS8x8RH81324183,222-26412.54

Solusi khusus yang dapat dikonfigurasi secara individual secara online

Konfigurator ulir dryspin dengan pilihan ulir trapesium, heliks tinggi, dan metrik, serta elemen pemesinan.

Konfigurator spindel berulir

  • Pemesinan jurnal yang disesuaikan tanpa perangkat lunak CAD
  • Gambar berdimensi 2D dan file langkah 3D, dibuat langsung secara online
  • Perhitungan harga langsung dengan pesanan atau penawaran berikutnya
Konfigurator dryspin menampilkan opsi mur geser, jenis ulir, serta nilai beban dan kecepatan.

Pakar penggerak ulir

  • Bantuan dalam memilih penggerak ulir yang optimal untuk aplikasi Anda
  • Perhitungan masa pakai untuk konfigurasi yang diinginkan
  • Unduhan PDF dengan semua detail untuk aplikasi yang diinginkan

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi