Solusi sistem lead screw yang baru

Ukuran ulir baru
  • Permainan aksial yang diminimalkan secara permanen untuk akurasi pemosisian yang tinggi
  • Hemat biaya karena tidak adanya pelumas
  • Masa pakai yang lebih lama
  • Mengurangi permainan aksial karena preload pegas opsional pada alas mur berulir

rangkaian produk

Akurasi pemosisian tertinggi bahkan tanpa pelumasan eksternal

Part No. BahanUlirArahd1 [mm] d2 [mm] d3 [mm] d4 [mm] d5 [mm] b1 [mm] b2 [mm] SW [mm] Luas permukaan membawa bagianBerat [g]Maks. beban statis [N]
DST-RFRM-3D-01-DS8X8 iglidur R DS8x8RH81024 18 3,2 10.5412.51261.8252
DST-RFRM-3D-02-DS8X8 iglidur R DS8x8RH81325 19 4.1 104-1203.1240
DST-RFRM-3D-03-DS8X8 iglidur R DS8x8RH81022 16.26 3 11.5 4-1382,3276
DST-RFRM-3D-04-DS8X8 iglidur R DS8x8RH81024 183,29.5412.51141.7228
RFRM-3D-01-TR8X8P2 iglidur R TR8x8P2RH81325 19 4.1104-1201.7240
Part No. BahanUlirArahd1 [mm]d2 [mm]d3 [mm]d4 [mm]d5 [mm]b1 [mm]b2 [mm]SW [mm]Berat [g]
DST-RFRM-PL-3D-01-DS8x8 iglidur R DS8x8 RH8 13 2519 4.122-26 4 -4,8
DST-RFRM-PL-3D-02-DS8x8 iglidur R DS8x8 RH8 13 24183,222-26 4 12.54

Sekilas tentang dimensi dryspin® mur sekrup timbal pra-beban yang baru

Bahan mur berulir iglidur® R

  • Tahan aus dan serbaguna, tanpa PTFE
  • alternatif yang hemat biaya untuk iglidur serba guna kami® J
  • Keausan hingga 25% lebih sedikit dibandingkan dengan POM + PTFE (dimensi 10X3)
  • Ramah lingkungan karena tidak adanya pelumas eksternal
  • Masa pakai screw drive dapat dihitung secara online

Cobalah teknologi dryspin® untuk diri Anda sendiri

teknologi dryspin

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi