igubal - Data teknis

area aplikasi

Batas suhu untuk elemen bantalan igubal®

Diagram: kekuatan tarik menurun seiring kenaikan suhu, dari 100 % pada 23 °C menjadi sekitar 62 % pada 80 °C.
Suhu aplikasi dalam °C
StandarVersi HTMakanan
Minimal-30-40-30
Maks. Jangka-panjang+80+200+100
Maksimal, jangka-pendek+120+240+110

Toleransi

Alat ukur uji memeriksa toleransi bantalan sendi igubal.

Toleransi diameter bagian dalam bola bulat

Dimensi nominal [mm]Toleransi
Plug gauge fallsPlug gauge stick
0-3x.01x.05
> 3 hingga 6x.02x.07
> 6 hingga 10x.02x.08
> 10 hingga 18x.03x.10
> 18 hingga 30x.04x.12
> 30 hingga 50x.05x.15

Resistensi media

  • + tahan
  • 0 tahan bersyarat
  • - tidak stabil

Ketahanan kimiawi dari elemen bantalan igubal®

MediumKetahanan
StandarVersi HTMakanan
Alkohol+ hingga 0+
Hidrokarbon+++
Pelumas, minyak tanpa aditif+++
Bahan bakar++
Dilute acid 0 hingga -+ hingga 00 hingga -
Strong acid-+ hingga -
Dilute Alkali+++
Strong alkali 0+

Keuntungan lebih lanjut

Dapat di deteksi

Emisi radioaktif

Resistensi UV

Beban

Koefisien dan kecepatan gesekan geser

Pitch ulir dari igubal®-ujung batang

Tipe ulirPitch [mm]
M 20,40
M 30,50
M 40,70
M 50,80
M 61,00
M 81.25
M 101,50
M 10 F1.25
M 121,75
M 12 F1.25
M 142,00
M 162,00
M 16 F1,50
M 181,50
M 201,50
M 202,50
M 221,50
M 242,00
M 272,00
M 302,00

Info lebih lanjut tentang igubal spherical plain bearings

Toko

Alat

Basis pengetahuan

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi