material housing igubal

Ikhtisar bahan perumahan igubal

Rumah bantalan split untuk pillow block, ditampilkan dalam dua bagian.

igumid G

  • Bahan rumah standar
  • Sangat tahan benturan
  • Cocok untuk suhu jangka panjang antara -40 ° C dan 120 ° C
Bantalan luncur igus berwarna cokelat dengan lubang tengah dan dua lubang pemasangan samping.

iguton G

  • Sangat tahan terhadap suhu tinggi
  • Ketahanan kimia yang sangat baik
  • Cocok untuk jangka panjang untuk suhu antara -40 dan 200 °C
Rod-End bearing berwarna biru dan logam.

igumid FC

  • Terbuat dari bahan yang sesuai dengan FDA dan EU 10/2011
  • Dapat dideteksi
  • Cocok untuk penggunaan jangka panjang pada suhu antara -30°C dan 100°C

Info lebih lanjut tentang igubal spherical plain bearings

Kotak sampel

Produk baru

Basis pengetahuan

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi