iSet smart plastics | Pemantauan kondisi dan pemeliharaan prediktif dalam satu set

Set lengkap termasuk:
  • EC.P
  • EC.B
  • i. Sense modul II
  • Kabel koneksi dan
  • Komponen i.Cee untuk
  • i.Cee:plus modul II
  • Dasbor i.Cee
  • Modul SMS
  • Sensor keausan
  • e-chain rakitan geser
  • Centre-fixed
  • Ganti posisi kabinet di moving end (Mitnehmer, MN) atau fixed end (Festpunkt, FP)
  • Deteksi profil gerakan melalui SPS / PLC yang disediakan pelanggan
  • Lini produksi
  • Ruang pertemuan
  • Cranes
  • Indoor cranes
  • Pabrik pengolahan limbah
  • Teknologi konveyor
  • Produksi otomotif

Daftar komponen

Penunjukan Part No.Jumlah
EC.P sensors1 x MAT904120364 1 x MAT904120354
EC.B sensor type A1 x IS.EC.B.SU.02.A
i.Sense universal module 4 sensor1 x IS.EC.U04.01.01.0.BETA
i.Cee: local DIN top-hat rail module1 x IS.PLUS.01.01.0.BETA
Kabel penghubung2 x CF10.03.05.INI 1 x CF10.02.04

EP.S sensors

Sensor DMS dengan komponen berlabel dan konektor multipin.

EC.B sensor type A

Sensorbox igus dengan lengan putar dan alas beroda untuk memposisikan sensor.

i.Sense

Modul i.Sense Condition Monitoring dengan konektor dan kode QR untuk pemantauan kondisi.

i.Cee

Modul i.Cee Plus untuk predictive maintenance dengan konektor dan kode QR.

Kabel koneksi

Kabel kontrol chainflex di dalam kabel chain.

Fitur dan keuntungan

  • Pemantauan permanen terhadap gaya dorong/tarik oleh sensor i.Sense EC.P
  • Pemantauan energy chain untuk kerusakan (i.Sense EC.B)
  • Evaluasi data sensor dalam modul
  • Pemberitahuan cepat dari PLC jika terjadi peristiwa yang tidak biasa
  • Perhitungan masa pakai berdasarkan penggunaan aktual (ditentukan oleh sensor keausan)
  • Manajemen pemeliharaan
  • Peringatan SMS

Industri 4.0: diwujudkan dalam praktik

Robot gantry GÜDEL dengan dua sumbu gripper di atas layar pameran.
Instalasi transportasi di tambang dengan ban berjalan panjang dan material merah di udara terbuka.
Rantai kabel igus dengan contoh aplikasi smart plastics pada instalasi industri, crane, dan mesin.

Produk yang cocok

Rantai kabel dengan beberapa mata rantai dan elemen penghubung berwarna hitam dan abu-abu.
  • Ramah kabel karena kontur yang sangat halus
  • Memungkinkan berbagai jenis gerakan
  • Ringan, modular, kuat, tidak berisik, mudah dibuka
Ke halaman produk
Kabel igus chainflex dengan garansi 4 tahun dan berbagai konstruksi kabel.
  • Jangkauan terbesar dengan 1.354 jenis kabel
  • Aman dari kerusakan dengan garansi 36 bulan
  • Dari panjang 1m dalam waktu 24 jam
Beli kabel chainflex

Informasi lebih lanjut

Sistem e-chain modular dengan aksesori ditampilkan sebagai satu set lengkap.
Untuk gambaran umum
Pelajari lebih lanjut

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi