Kecil tapi kuat... jalan masuk termudah ke dunia sensor

Komponen DIY oranye untuk HMI dan sensor dengan simbol nirkabel.

Tech up

  • Tingkatkan kualitas produk dan proses Anda sendiri berdasarkan data
  • Koneksi langsung ke plant control system (PLC) dapat dilakukan melalui kontak bebas potensial

Cost down

  • Lebih hemat biaya dan lebih cepat masuk ke dunia sensor; juga cocok untuk aplikasi DIY
  • Hindari downtimes yang tidak direncanakan berkat aliran data berbasis kondisi

Bukti

  • Terbukti digunakan selama bertahun-tahun di laboratorium uji seluas 3.800m² di igus

Keberlanjutan

  • Sensor berbiaya rendah menghemat biaya pengembangan produk yang mahal
  • Pemeliharaan berbasis kondisi menghindari penggantian produk yang tidak perlu atau terlalu dini

Gambaran umum DIY tools:

Sensor rotasi

  • Aplikasi: Pengukuran panjang ekstensi
  • Part No.: IS.DY.T.9U.01.BETA
  • Sensitivitas: 9 putaran
  • Sinyal keluaran: 4-20mA

Sensor linear

  • Aplikasi: Deteksi posisi / sistem panjang lintasan pada perforated rail 10mm
  • Part No.: IS.DY.L.P.01.BETA
  • Sinyal keluaran: TTL 5V
  • Tegangan: 5V DC

Modul komunikasi

  • Aplikasi: Distribusi data
  • Part No.: IS.DY.ESP.08.01.0.BETA
  • Hardware: microprocessor ESP 32
  • Sinyal keluaran: TTL 5V
  • Konektivitas: Wi-Fi, NBlot, USB, M8

Sensor rotasi

  • Aplikasi: Pengukuran gerakan rotasi
  • Part No.: IS.DY.T.29PP.01.BETA
  • Sensitivitas: 29 increments
  • Sinyal keluaran: TTL 5V

Sensor linear

  • Aplikasi: Sistem pengukuran panjang lintasan untuk pemandu linear
  • Part No.: IS.DY.L.D.01.BETA
  • Sinyal keluaran: TTL 5V

PC Industri

  • Aplikasi: Evaluasi dan pemrosesan data
  • Part No.: IS.PLUS.01.50.0.BETA
  • Hardware: Raspberry 4
  • Software: Raspian
  • Konektivitas: Wi-Fi, LAN, USB, M8
Pakar IoT Richard Habering menjelaskan penggunaan dan manfaat teknologi sensor hemat biaya yang baru.

"Lebih sedikit usaha, ketersediaan yang lebih tinggi"

igus smart plastics dalam berbagai aplikasi: gudang, kendaraan, robot, dan mesin.

Aplikasi pelanggan di seluruh dunia


Antarmuka digital Smart Plastics di laptop dengan produk igus dan aplikasi pemantauan.

Informasi ...

Tablet dengan konfigurator CAD igus, menampilkan komponen yang dilihat lewat sentuhan.

... cobalah ...

Sistem rantai kabel igus dengan simbol peringatan dan modul aksesori pada layar laptop.

... sadari

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi