Ukuran untuk PRT-04

Ringan, lebih compact, lebih murah

Bantalan PRT-04 dengan cincin logam berlubang.
  • menghemat setidaknya 50% ruang pemasangan
  • hingga 20% lebih murah dan
  • 60% lebih ringan dari PRT-01
  • Tersedia dengan diameter dari 50mm hingga 300mm
  • Elemen geser iglidur® yang tahan aus, bebas pelumasan dan bebas perawatan
  • Roda gigi eksternal dalam 4 varian
  • Roda gigi internal vs roda gigi eksternal: Dengan memiliki roda gigi di bagian dalam bantalan, ruang pemasangan dapat dihemat
  • Penghenti sudut dengan batas yang dapat disesuaikan
  • Fungsi jepret dapat dilakukan di berbagai posisi menggunakan pin mekanis
  • Penggunaan elemen geser F2 untuk menghindari pengisian daya elektrostatis. Ketahanan media dan suhu yang baik, juga dapat digunakan di lingkungan yang lembab.

Tech up

Cost down

Proof

Sustainability

Ideal untuk ruang instalasi kecil

Pemandu rantai pada sumbu linear di instalasi teknis.
Robot dengan gripper memasang komponen pada aplikasi industri.

Kami akan dengan senang hati membantu Anda

Hubungi sekarang

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi