drylin® R - Informasi teknis

Tabel data material

Sifat umumSatuaniglidur Jiglidur Xiglidur J200Metode pengujian
Kepadatang/cm³1.491.441.72
Warnakuninghitamabu-abu gelap
Maks. penyerapan kelembapan pada +23°C/50% kelembapan ruanganBerat% berat0,30,10.2DIN 53495
Maks. penyerapan kelembabanBerat% berat1.30,50.7
Koefisien gesekan geser, dinamis terhadap bajaµ0.06-0.180.09-0.270,11 - 0,22
nilai pxv, maks. (kering)MPa x m / s0.341.320.33
Sifat mekanis
Modulus fleksuralMPa2,4008,1002,800DIN 53457
Kekuatan lentur pada suhu 20°CMPa7317058DIN 53452
Kekuatan tekanMPa6010043
Tekanan permukaan maksimum yang direkomendasikan (20°C)MPa3515023
Kekerasan shore D748570DIN 53505
Sifat fisik dan termal
Maks. aplikasi jangka-panjang suhu°C+90+250+90
Maks. aplikasi jangka-pendek suhu°C+120+315+120
min. suhu aplikasi°C-50-100-50
Konduktivitas termal[W/m x K]0.250,60,24ASTM C 177
Koefisien ekspansi termal (pada suhu 23°C) [K-1 x 10-5]1058DIN 53752
Sifat kelistrikan
Resistensi transisi spesifikΩcm> 1013< 105> 108DIN IEC 93
Ketahanan permukaanΩ> 1012< 103> 108DIN 53482
Sifat umumSatuaniglidur E7iglidur A180Metode pengujian
Kepadatang/cm³1.051.46
Warnaabu-abu gelapputih
Maks. penyerapan kelembapan pada +23°C/50% kelembapan ruanganBerat% berat0,10.2DIN 53495
Maks. penyerapan kelembabanBerat% berat0,11.3
Koefisien gesekan geser, dinamis terhadap bajaµ 0.05-0.23
nilai pxv, maks. (kering)MPa x m / s 0.31
Sifat mekanis
Modulus fleksuralMPa1,4772,300DIN 53457
Kekuatan lentur pada suhu 20°CMPa2288DIN 53452
Kekuatan tekanMPa78
Tekanan permukaan maksimum yang direkomendasikan (20°C)MPa1828
Kekerasan shore D6176DIN 53505
Sifat fisik dan termal
Maks. aplikasi jangka-panjang suhu°C+70+90
Maks. aplikasi jangka-pendek suhu°C+90+110
min. suhu aplikasi°C-50-50
Konduktivitas termal[W/m x K]0.25ASTM C 177
Koefisien ekspansi termal (pada suhu 23°C)[K-1 x 10-5] 11DIN 53752
Sifat kelistrikan
Resistensi transisi spesifikΩcm< 1012DIN IEC 93
Ketahanan permukaanΩ> 109< 1011DIN 53482

drylin® R - Perbandingan beban dinamis yang diizinkan dengan diameter yang sama

Diagram dengan empat kurva menurun A hingga D pada grafik logaritmik.

drylin® R bantalan biasa linier

Bantalan luncur pada poros mesin dengan detail diperbesar dalam lingkaran.

Kotoran, debu, serat

Tangan menyetel bushing luncur pada poros linear.

Bantalan linier terpisah

Rel pemandu linear dimasukkan ke dudukan.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi