drylin® W - Data teknis

TipePanjang carriage [mm]Lebar geser [mm]Coy [N]Coz [N]Msapi [Nm]Moy [Nm]Moz [Nm]
WW-06-30-0660541680840253434
WW-06-30-0880541680840255151
WW-06-30-10100541680840256868
WW-10-40-10100734800240096170170
WW-10-40-15150734800240096290290
WW-10-40-20200734800240096410410
WW-10-80-1010010748002400178170170
WW-10-80-1515010748002400178290290
WW-10-80-2020010748002400178410410
WW-16-60-1010010484004200 240270270
WW-16-60-1515010484004200 240480480
WW-16-60-2020010484004200 240690690
WW-20-80-15150134128006400 525670670
WW-20-80-20200134128006400525990990
WW-20-80-25250134128006400 52512501250
Elemen bantalan luncur dengan profil pemandu untuk drylin W.
Diagram rel linear drylin W dengan gaya dan momen pada arah X, Y, dan Z.
Diagram rel linear drylin W dengan gaya dan momen pada arah X, Y, dan Z.
Ukuran 6 [mm]Ukuran 10 [mm]Ukuran 16 [mm]Ukuran 20 [mm]
Rel tunggal, bulat---
Rel tunggal, persegi----
Rel ganda, bulat---
Rel ganda, persegi--
Sistem lengkap----

Grafik F x v, maks. Beban dinamis yang diizinkan (sistem 4 bantalan)

Diagram dengan lima kurva berwarna A hingga E, menurun ke kanan pada sumbu Y logaritmik.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi