igus®-metode pengujian dan kiat desain

tip desain untuk drylin® R bantalan linier

igus® metode pengujian untuk menentukan toleransi bantalan biasa linier drylin®

Nomor pesanan Kekuatan uji [N]Rumah uji Øimin. bantalan Øi (bebas pengukur steker)Maks. bantalan Øi (pengukur steker menggantung)
JUM-01/02-100.98112.000 mm10.030 mm10.070 mm
JUM-01/02-121.37314.000 mm 12.030 mm12,070 mm
JUM-01/02-161.86418.000 mm16.030 mm16.070 mm
JUM-01/02-202.64923.000 mm20.030 mm20.070 mm
JUM-01/02-253.72928.000 mm25.030 mm25.070 mm
JUM-01/02-304.80734.000 mm30.040 mm30,09 mm
JUM-01/02-407.06344.000 mm40.040 mm40,09 mm
JUM-01/02-509.81055.000 mm50.050 mm50.100 mm
JUI-01-060.9810,4684 inci0,3768 inci0,3776 inci
JUI-01-081.3730,5934 inci0,5016 inci0,5024 inci
JUI-01-101.8640,7184 inci0,6268 inci0,6276 inci
JUI-01-122.6490,8747 inci0,7516 inci0,7524 inci
JUI-01-163.7291,1247 inci1,0016 inci1,0024 inci
JUI-01-204.8071,4058 inci1,2520 inci1,2531 inci
JUI-01-247.0631,6558 inci1,5020 inci1,5031 inci
JUI-01-329.8102,1870 inci2,0024 inci2,0039 inci
RJM-01-080.98116.000 mm8,025 mm8,061 mm
RJM-01-100.98119.000 mm10,025 mm10,061 mm
RJM-01-121.37322.000 mm12,032 mm12,075 mm
RJM-01-161.86426.000 mm16,032 mm16,075 mm
RJM-01-202.64932.000 mm20.040 mm20,092 mm
RJM-01-253.72940.000 mm25.040 mm25,092 mm
RJM-01-304.80747.000 mm30.040 mm30,092 mm
RJM-01-407.06362.000 mm40.050 mm40,112 mm
RJI-01-060.9810,6250 inci0,3762 inci0,3776 inci
RJI-01-081.3730,8750 inci0,5013 inci0,5030 inci
RJI-01-101.8641,1250 inci0,6265 inci0,6282 inci
RJI-01-122.6491,2500 inci0,7516 inci0,7536 inci
RJI-01-163.7291,5625 inci1,0035 inci1,0056 inci
RJI-01-204.8072,0000 inci1,2520 inci1,2544 inci
RJI-01-247.0632,3750 inci1,5020 inci1,5044 inci
RJI-01-329.8103,0000 inci2,0024 inci2,0053 inci
RJ260(U)M-02-121.37319.000 mm12,032 mm12,084 mm
RJ260(U)M-02-161.86424.000 mm16,032 mm16,084 mm
RJ260(U)M-02-202.64928.000 mm20.040 mm20.100 mm
RJ260(U)M-02-253.72935.000 mm25.040 mm25.100 mm
XUMO-01-100.98112.000 mm9,98 mm10,02 mm
XUMO-01-121.37314.000 mm12,02 mm12,06 mm
XUMO-01-161.86418.000 mm16,02 mm16,06 mm
XUMO-01-202.64923.000 mm20,03 mm20,07 mm
XUMO-01-253.72928.000 mm24,97 mm25,01 mm
XUMO-01-304.80734.000 mm29,96 mm30,01 mm
XUMO-01-407.06344.000 mm40,00 mm40,05 mm

Penjelasan:

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi