drylin® T - Data teknis

Rel linear igus drylin T dengan kereta dan penjepit.
Rel linear igus drylin T dengan kereta dan penjepit.
drylin® - Data teknis
glide bar
BahanAluminium, bagian yang diekstrusi
BahanAlMgSi0.5
pelapisanAluminium anodisasi keras, 50µm
Kekerasan500 HV
Kereta geser
Struktur dasarAluminium, bagian yang diekstrusi
BahanAlMgSi0.5
pelapisanAnodisasi, E6/EV1
Elemen geserBahan bantalan biasa bebas perawatan iglidur® J
Baut, pegasStainless steel
Tutupplastik (TW-01/TWA-01), baja (TW-02)
Max. Kecepatan Permukaan 15 m/s
Kisaran suhu-40 °C hingga +90 °C
Sistem perakitan otomatis dengan beberapa gripper dan aktuator pada meja putar.
Sistem perakitan otomatis dengan beberapa gripper dan aktuator pada meja putar.
  • Karena inersia yang rendah dan tidak adanya komponen penggulung, akselerasi yang tinggi dan - dalam jangka pendek - kecepatan ekstrem hingga 30 m/s dimungkinkan
  • drylin® Pemandu linier T kering dan karenanya tidak sensitif terhadap kotoran. Partikel kotoran tidak dapat tertanam dalam pelumas
  • Sangat cocok untuk digunakan dalam teknologi makanan, medis, dan ruang bersih, karena tidak ada pelumas yang dilepaskan ke lingkungan
  • Ketahanan terhadap korosi memungkinkan pemandu linier drylin® T untuk digunakan di bawah air
  • Pembersihan tekanan tinggi yang mudah
  • Getaran rendah dan sangat tenang
  • Pasangan mitra geser aluminium anodisa dan iglidur® J memiliki torsi yang sangat rendah
  • drylin® T dapat dikombinasikan dan dipertukarkan dengan pemandu bantalan bola linier standar
  • Harap dicatat bahwa ini adalah permukaan teknis. Bergantung pada ketebalan lapisan, variasi warna optik tidak dapat dihindari

drylin® T - kapasitas beban yang diizinkan, statis

Penampang alur T dengan sumbu gaya dan momen untuk perhitungan beban.
Penampang alur T dengan sumbu gaya dan momen untuk perhitungan beban.
TipeC0Y [kN]C0(-Y) [kN]C0Z [kN]M0X [Nm]M0Y [Nm]M0Z [Nm]
04-070.20.20,11.20,60,6
04-09 0.480.480,243.41.81.8
04-120.960.960.489.24.44.4
04-151.41.40.71788
01-15442322525
01-207.47.43.7854545
01-25101051256565
01-3014147200100100
drylin® T - kapasitas beban yang diizinkan, dinamis
Diagram dengan sumbu logaritmik dan beberapa kurva menurun untuk varian drylin T.
Diagram dengan sumbu logaritmik dan beberapa kurva menurun untuk varian drylin T.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi