drylin® T - desain sistem, vertikal, 1 rel dan 2 gerbong atau 2 rel dan 4 gerbong

Langkah 2:

Varian: 1 rel, 2 troliVarian: 2 rel, 4 gerbong
sy + sz<2 wx - Y0
ay + az<2 wx - Y0

Langkah 3:

Skema posisi pemasangan vertikal profil drylin T dengan gaya dan sumbu A, B, dan C.

Langkah 4:

4.1

4,2

Fa:kekuatan penggerak[N]
Fs:Kekuatan massa[N]
Fy, Fz:Menahan beban dalam arah y atau z[N]
sx, sy, sz:Jarak gaya massa dalam arah x, y atau z[mm]
ay, az:Jarak gaya penggerak dalam arah y atau z[mm]
wx:Jarak antara gerbong di atas rel[mm]
LX:Konstanta yang bergantung pada ukuran[mm]
Zm:Konstanta yang bergantung pada ukuran[mm]
Y0:Konstanta yang bergantung pada ukuran[mm]
b:Jarak antara rel pemandu[mm]
µ:koefisien gesekan, µ = 0 untuk beban statis, µ = 0,2 untuk beban dinamis
ZW:Jumlah slide per rel

Langkah 5:

Nomor pesananFymax, Fzmax [N]
TW-01-152,000
TW-01-203700
TW-01-255.000
TW-01-307,000

Langkah 6:

Kecepatan luncur yang diizinkan terhadap beban bantalan pusat untuk TW-01-15, TW-01-20, TW-01-25, dan TW-01-30.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi