drylin® T - desain sistem, vertikal, 1 rel dan 1 troli

Langkah 2:

Varian: 1 rel, 1 troli
sy + sz<2 Lx - Y0
ay + az<2 Lx - Y0
sy<5 Zm
sz< 5 Zm

Langkah 3:

Panduan Drylin T pada pemasangan vertikal dengan gaya Fa, Fs, dan sumbu x, y, z.
Panduan Drylin T pada pemasangan vertikal dengan gaya Fa, Fs, dan sumbu x, y, z.

Variabel dalam perhitungan

Fa:kekuatan penggerak[N]
Fs:Kekuatan massa[N]
Fy, Fz:Menahan beban dalam arah y atau z[N]
sx, sy, sz:Jarak gaya inersia dalam arah x, y atau z[mm]
ay, az:Jarak gaya penggerak dalam arah y atau z[mm]
wx:Jarak antara gerbong di atas rel [mm]
LX:Konstanta yang bergantung pada ukuran[mm]
Zm:Konstanta yang bergantung pada ukuran[mm]
Y0:Konstanta yang bergantung pada ukuran[mm]
b:Jarak antara rel pemandu[mm]
µ:koefisien gesekan, µ = 0 untuk beban statis, µ = 0,2 untuk beban dinamis
ZW:Jumlah slide per rel

Langkah 4:

4.1

4.2

Nilai-nilai konstan

Nomor pesananLX [mm]ZM [mm]Y0 [mm]
TW-01-15291611.5
TW-01-20352315.0
TW-01-25412519,0
TW-01-30492921.5

Koefisien:

1 rel, 1 troli
K1|(ay + Y0) / Lx|
K2(sy + Y0) / Lx
K3|az/Lx|
K4|Sx / Lx
K5sz/Lx
K6|(sy + Y0) / Zm|
K7|sz / Zm

Langkah 5:

Beban maksimum yang diizinkan

Nomor pesananFymax, Fzmax [N]
TW-01-152,000
TW-01-203700
TW-01-255.000
TW-01-307,000

Langkah 6:

Kecepatan luncur yang diizinkan terhadap beban bantalan pusat untuk TW-01-15, TW-01-20, TW-01-25, dan TW-01-30.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi