drylin® T - Desain sistem, horisontal, 1 rel dan 1 troli

Langkah 2:

Varian:1 rel1 troli
sy + sz<2 Lx - Y0
ay + az<2 Lx - Y0
sy< 5 Zm
sz<5 Zm

Langkah 3:

Pemasangan horizontal profil drylin T dengan arah gaya Fx, Fy, dan Fz.
Pemasangan horizontal profil drylin T dengan arah gaya Fx, Fy, dan Fz.

3.1

Fa1 = μ / (1 - 2μ K3) · Fs.

3,2

Fa2 = (2μK7 / (1−2μK3)) · Fs.

3.3

Rumus untuk menghitung F_a3 dengan pecahan dan F_s.
Fa = MAX (Fa1, Fa2, Fa3).

Variabel dalam perhitungan

Fa:kekuatan penggerak[N]
Fs:Kekuatan massa[N]
Fy, Fz:Menahan beban dalam arah y atau z[N]
sx, sy, sz:Jarak gaya inersia dalam arah x, y atau z[mm]
ay, az:Jarak gaya penggerak dalam arah y atau z[mm]
wx:Jarak antara gerbong di atas rel[mm]
LX:Konstanta yang bergantung pada ukuran[mm]
Zm:Konstanta yang bergantung pada ukuran[mm]
Y0:Konstanta yang bergantung pada ukuran[mm]
b:Jarak antara rel pemandu[mm]
µ: koefisien gesekan, µ = 0 untuk beban statis, µ = 0,2 untuk beban dinamis
ZW:Jumlah slide per rel

Langkah 4:

4.1

Rumus untuk menghitung Fymax dengan Zw, fs, k4, k7, dan Fa.

4,2

Rumus Fzmax dengan 4Fa K3 dibagi Zw².

Nilai-nilai konstan

Nomor pesananLX [mm]ZM [mm]Y0 [mm]
TW-01-15291611.5
TW-01-20352315.0
TW-01-254125 19,0
TW-01-30492921.5

Koefisien

1 rel, 1 troli
K1|(ay + Y0) / Lx|
K2(sy + Y0) / Lx
K3|az/Lx|
K4|Sx / Lx
K5sz/Lx
K6|(sy + Y0) / Zm|
K7|sz / Zm

Langkah 5:

Beban maksimum yang diizinkan

Nomor pesananFymax, Fzmax [N]
TW-01-152,000
TW-01-203700
TW-01-255.000
TW-01-307,000

Langkah 6:

Kecepatan luncur yang diizinkan terhadap beban bantalan pusat untuk TW-01-15, TW-01-20, TW-01-25, dan TW-01-30.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi