Taman Tekno BSD
Sektor XI, Blok L1 No. 15
Tangerang Selatan 15314
Ketahanan korosi: Sepenuhnya terbuat dari komponen plastic
2Hemat biaya: Tersedia sebagai sistem kit konstruksi dengan e-chain®
3Hemat waktu: Pemasangan yang mudah dan cepat
42 versi set assembly:
01) dengan crossbar untuk lebar tetap
, atau dengan
02) C-profile untuk
spektrum lebar yang diperluas
Penghematan waktu dengan instalasi cepat
Sangat ringan karena komponen plastik dan lebih senyap dari guide troughs yang terbuat dari logam
Harga terjangkau
Tahan korosi
Mode meluncur: kecepatan maks 1 m/s
Mode unsupported (guidelite sebagai guide trough): maks. kecepatan 5 m/s, kecepatan lebih tinggi tidak dikecualikan, silakan hubungi kami untuk bantuan lebih lanjut
Sistem kotak peralatan, tersedia dari stok
Mobil penyiraman (irigasi dari tanaman pot)
Untuk aplikasi dengan frekuensi siklus rendah, kecepatan rendah, dan beban tambahan
Sebagai panduan hemat biaya untuk aplikasi unsupported
E2/000 |
---|
●2500 |
●2700 |
●3500 |
E4.1 |
●E4.21 |
●E4.28 |
●E4.32 |
sudut panduan
2Rail pemandu plastik
3bar, clip-on
Deskripsi | Part No. |
---|---|
Pemasangan diatur dengan separator untuk lebar tetap, terdiri dari | 9GL.64.50.450.XX |
2 x pemandu sudut-braket + 1 x separator | (XX = indeks lebar untuk separator) |
Kit rail panduan (kiri dan kanan) | 9GL.64.30.2000 |
dalam panjang yang ditunjukkan (standar: 2.000 mm) | |
Modul in-feed yang memandu jalur yang lebih tinggi e-chain®, 2000 mm | 9GL.64.80.Serie.450.XX |
Hanya untuk roller e-chains® Seri 2700R dan 3500R dengan feed tengah | (XX = indeks lebar untuk separator) |
Tambahkan Part No. dengan indeks lebar XXX yang ditunjukkan pada tabel. | Contoh: 9GL.64.50.450.05 |
E2/000 |
---|
●1500 |
●2500 |
●2700 |
●3500 |
E4.1 |
●E4.21 |
●E4.28 |
●E4.32 |
sudut panduan
2Rail pemandu plastik
4Set sekrup M8
5C-profile
Deskripsi | Part No. |
---|---|
Instalasi diatur dengan C-profiles, terdiri | 9GL.64.50.LLL |
dari 2 x sudut pemandu + 1 x C-profile + set sekrup M8 | (LLL = panjang C-Profil) |
Set rail panduan (kanan dan kiri) | 9GL.64.30.2000 |
dalam panjang yang ditunjukkan (standar: 2.000 mm) | |
Modul in-feed yang memandu jalur yang lebih tinggi e-chain®, 2000 mm | 9GL.64.80.Seri. LLL |
Hanya untuk roller e-chains® Seri 2700R dan 3500R dengan in-feed bagian tengah | (LLL = panjang C-Profil) |
Tambahkan part no. dengan panjang LLL C-profile ditunjukkan di sisi kanan tabel. | Contoh: 9GL.64.50.175 |