Ubah Bahasa :
Mengirimkan volume data dengan cepat dan tanpa gangguan
Persyaratan teknis untuk sistem pasokan energi dalam teknik mesin dan pabrik menuntut kabel yang dapat diandalkan secara fungsional. igus® Perusahaan, Cologne, semakin mengandalkan kabel serat optik kaca, yang memungkinkan volume data yang sangat tinggi dengan bertambahnya panjang kabel. Rangkaian produk "chainflex® CFLG.2HG" kini tersedia dalam bentuk dijual per meter atau dirakit dengan konektor dari stok.

Uji ketahanan kabel serat optik di laboratorium igus®® : 60.000 kilometer yang tercakup dalam rantai energi tanpa gangguan.
Kabel serat optik kaca seri CFLG.2HG juga diuji selama dua tahun di laboratorium rantai energi igus®® . Jarak tempuh 2 m dengan radius tikungan hanya 100 mm dan kecepatan 2,5 m/s dipilih. Bahkan setelah lebih dari 30 juta gerakan dalam rantai energi - yaitu 60.000 kilometer - tidak ada peningkatan yang relevan secara teknis dalam pelemahan yang terdeteksi. Akhir pengujian belum terlihat.
Di sini Anda dapat menemukan produk yang digunakan
Anda dapat menemukan aplikasi yang lebih menarik dari berbagai bidang di sini
Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB