Ubah Bahasa :
Untuk memudahkan Anda memilih kabel, kami telah mengklasifikasikan semua jenis chainflex® sesuai dengan kriteria "tegangan, jarak lintasan, ketahanan terhadap minyak dan torsi". Semakin tinggi angkanya, semakin baik kabel tersebut.
Contoh: Anda mencari kabel yang cocok untuk tekanan mekanis tertinggi. Jarak lintasan harus mencapai 100m untuk aplikasi unsupported dan meluncur. Kabel ini juga harus memenuhi persyaratan ketahanan minyak DIN EN 50363-10-2. Kabel tidak boleh dirancang khusus untuk aplikasi torsi.
Pilih dari ikhtisar klasifikasi:
Tegangan: 6 jarak lintasan: 5 Tahan minyak: 3 Torsi: 1
Ini menghasilkan peringkat kabel - dalam hal ini "Class 6.5.3.1", yang juga dapat Anda lihat di halaman produk masing-masing.
| Beban | Jarak lintasan | Tahan minyak | Torsi |
|---|---|---|---|
| dari 1 hingga 7 | 1 hingga 6 | 1 hingga 4 | 1 hingga 4 |
| Beban | rendah | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | tertinggi |
| Jarak lintasan | unsupported | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 400m + | |
| Tahan minyak | tidak ada | 1 | 2 | 3 | 4 | tertinggi | |||
| Torsi | tidak ada | 1 | 2 | 3 | 4 | ±360°/m |

1 hingga 7

1 sampai 6

1 hingga 4

1 hingga 4
Secara teori, class berikut ini mungkin terjadi: terendah "Class 1.1.1.1", tertinggi "Class 7.6.4.3"

**Tegangan (R dan V)** 1 hingga 7
1: Kabel fleksibel
2: Kabel yang sangat fleksibel
3: Kabel yang kompatibel dengan chain tanpa konstruksi khusus (mis. core yang dililitkan berlapis-lapis) untuk digunakan dalam e-chains®.
4: Kabel dengan konstruksi khusus untuk gerakan kontinu dalam e-chains®, tegangan sedang, jari-jari dari 7,5 x d, kecepatan hingga 3m / s
5: Kabel untuk pergerakan kontinu dalam e-chains®, tegangan tinggi, jari-jari dari 6,8 x d, kecepatan hingga 10m / s
6: Kabel untuk pergerakan kontinu dalam e-chains®, tegangan maksimum, jari-jari dari 5 x d, kecepatan hingga 10m / s
7: Kabel untuk gerakan kontinu dalam e-chains®, tegangan maksimum dengan jari-jari terkecil, aplikasi dalam dan luar ruangan, jari-jari dari 4 x d, kecepatan hingga 10m / s dan banyak lagi

Jarak lintasan****1 sampai 6
1: unsupported
2: Jarak lintasan hingga 10m
3: Jarak lintasan hingga 20m
4: Jarak lintasan hingga 50m
5: Jarak lintasan hingga 100m
6: Jarak lintasan hingga 400m dan lebih jauh lagi

Ketahanan terhadap minyak****1 hingga 4
1: Tidak tahan minyak
2: Tahan minyak (sesuai dengan DIN EN 50363-4-1)
3: Tahan minyak (sesuai dengan DIN EN 50363-10-2)
4: Tahan minyak (sesuai dengan DIN EN 60811-2-1, tahan terhadap minyak organik (diuji sesuai dengan VDMA 24568 dengan Plantocut 8 S-MB b DEA)

Torsi ****1 sampai 4
1: tidak ada torsi
2: ± 90°, dengan panjang kabel 1m
3: ± 180°, dengan panjang kabel 1m
4: ± 360°, dengan panjang kabel 1m
Kabel chainflex®, igus® kini telah menawarkan kabel untuk penggunaan yang terus bergerak dalam e-chains® selama lebih dari 25 tahun, yang hanya bagus untuk satu hal:
Pengoperasian yang aman.
Dalam semua aplikasi e-chain®, kabel chainflex® harus memenuhi persyaratan yang menuntut, seperti radius tikungan yang sangat kecil, jumlah siklus yang tinggi, ruang pemasangan yang kecil dan berbagai macam pengaruh kimiawi dan parameter dinamis.
igus® melakukan kualifikasi dasar kabel sesuai dengan standar igus® di pusat teknis dan laboratorium pengujiannya sendiri. Standar kualifikasi chainflex® ini mencakup program pengujian yang pada akhirnya mengarah pada igus® " Class".

Secara pribadi:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
WhatsApp-Service:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB